絶対エンコーダ
絶対角度位置決め用センサーソリューション
機械やシステムの回転運動検出と位置決めに対応する回転エンコーダ
回転エンコーダは、回転位置と回転速度を正確に検出することで、幅広い自動化アプリケーションに対応する汎用性の高いソリューションを提供します。ご使用用途の要件に応じて、インクリメンタル型またはアブソリュート型の回転エンコーダのいずれかをご使用いただけます。 用途は、イントラロジスティクスやロボティクスから、包装、木材加工、工作機械、自動車産業まで多岐にわたります。
これらの製品は、欧州の厳格な品質基準に基づいて製造・試験されており、世界各地でご利用いただけます。主な特長としては、幅広い分解能、高い許容軸方向荷重、そして取り扱いや試運転の容易さが挙げられます。
お客様のメリット
- 高い製品品質: 欧州の品質基準に基づいて製造され、大きな振動や軸方向荷重に耐えるよう設計された、高分解能かつ信号品質に優れたセンサーを幅広く取り揃えています。
- グローバルサポート:製品の選定から制御システムへの組み込みまで、Leuzeサポートが確かな支援を提供します。
- オーダーメイドのソリューション: 個々の要件や環境条件に合わせて、あらゆる用途に適したセンサーソリューションを提供し、信頼性の高い測定結果と安定したプロセスを実現します。
- コスト削減につながる組み合わせソリューション 直線運動と回転運動の測定・位置決めに使用するセンサーをまとめて検討し、相互に適合するソリューションとして組み合わせることができます。
- サプライヤーの削減:単一の供給元による高精度な位置決めソリューション
用途
包装:巻き取りヘッドの速度と回転数の制御
要件:
輸送時の保護を目的とした自動フィルム包装では、フィルムが積荷に正確にフィットするように、巻き取りヘッドの速度と回転数を制御する必要があります。
解決策:
EM 050シリーズのアブソリュート回転エンコーダは、必要な分解能に応じた適切なインターフェースを介して、位置データをモーターコントローラに送信します。これにより、正確な速度制御が可能となり、マルチターン型ではサイクル数が記録されます。
シャフトや分解能の要件に合わせて、さまざまな取り付け方式をご用意しています。
包装:充填システムのスターホイールの同期と速度制御
要件:
単列の直線コンベアから充填機やキャッパーなどの回転部へボトルを移送するには、スターホイールの回転速度を正確に同期させる必要があります。同時に、使用するセンサーは、充填システムにおける厳しい洗浄要件を満たす必要があります。
解決策:
ボトル保持ホイールの軸に取り付けられたESシリーズの回転エンコーダは、必要な分解能で回転運動を検出し、正確な速度調整を可能にします。SSIインターフェースなどを介して駆動装置に直接接続することで、システム制御への組み込みが容易になります。
イントラロジスティクス:フォークリフトの昇降装置の位置決め
要件:
フォークリフトの昇降装置を制御するには、電源投入直後でも原点復帰を行わずに、フォークの位置を一意かつ確実に検出できる必要があります。
解決策:
中空軸を備えたコンパクトなアブソリュート回転エンコーダは、昇降装置の下端またはフォークの後端にある駆動軸にフランジ取り付けでき、省スペース化が可能です。位置を直接検出するため、起動後に原点復帰を行わずに、昇降動作を確実に制御できます。駆動装置や車両制御システムに接続するための、さまざまなインターフェースが用意されています。
金属加工および包装:金属コイルおよび材料ロールの巻き取り・巻き出し制御
要件:
材料を問題なく供給・巻き取るには、ロールの回転速度を正確に制御する必要があります。材料の搬送速度を一定に保つには、ロールの巻き量に応じて回転速度を調整する必要があります。そのため、回転速度と回転数の両方を検出し、適切なタイミングでロール交換を行う必要があります。
解決策:
回転エンコーダは通常、駆動ローラーの軸に直接フランジ取り付けが可能です。EM シリーズのマルチターン回転エンコーダは、回転速度と回転数の両方を検出するとともに、適切なインターフェースを介して制御システムに必要なデータを提供します。さまざまな取り付け方法や接続オプションが用意されており、システムへの柔軟な統合が可能です。
イントラロジスティクス:AMRの操舵制御のための車輪位置決め
要件:
自律走行車の走行経路を正確に制御するには、操舵輪の角度位置と回転速度の両方を連続的に検出する必要があります。原点復帰を行わずに、現在の操舵位置を常に把握できる必要があります。
解決策:
自在キャスターの旋回部に取り付けられたESシリーズのアブソリュート回転エンコーダは、現在の操舵位置を連続的に検出し、車両制御システムに送信します。これにより、進行方向を正確に制御することが可能になります。駆動軸に取り付けられた別の回転エンコーダが回転速度を測定し、走行経路に応じて車両の速度を的確に調整できるようにします。
工作機械:パイプ曲げ加工機の曲げヘッド制御
要件:
パイプ製造における精密な曲げ加工を行うには、曲げ軸の角度と位置を正確に検出・制御する必要があります。一貫した生産品質を確保するには、継続的かつ信頼性の高いプロセス制御が不可欠です。
解決策:
ES シリーズのアブソリュート回転エンコーダは、曲げ軸の角度位置を高精度で検出することで、曲げ工程の精密な制御を可能にします。さまざまな分解能とインターフェースにより、精密部品の製造においても、特定の要件に柔軟に対応することができます。また、さまざまな取り付け方法により、機械への容易な組み込みが可能です。
製品リスト
製品セレクタ
- シリーズ: EM-M 058 SR
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 固定フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 BB
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: ブラインドホール
- 中実シャフト/中空シャフト: 中空シャフト
- シリーズ: EM-M 058 CH
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 固定フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 CL
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 固定フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 SY
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 同期フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 036 SI
- フランジ直径: Ø 36 mm
- フランジタイプ: サーボフランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 036 BB
- フランジ直径: Ø 36 mm
- フランジタイプ: ブラインドホール
- 中実シャフト/中空シャフト: 中空シャフト
- シリーズ: EM-M 036 RN
- フランジ直径: Ø 36 mm
- フランジタイプ: 丸形
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 036 SY
- フランジ直径: Ø 36 mm
- フランジタイプ: サーボフランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 SF
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 固定フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 SR
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: 固定フランジ
- 中実シャフト/中空シャフト: 中実シャフト
- シリーズ: EM-M 058 BB
- フランジ直径: Ø 58mm
- フランジタイプ: ブラインドホール
- 中実シャフト/中空シャフト: 中空シャフト