Robotik – Endüstri için Akıllı Sensör ve Emniyet Çözümleri
Endüstriyel robotlar, lojistik ve üretim süreçlerinde birçok farklı şekilde kullanılabilir. Koşullara bağlı olarak, sabit (stationary) olarak bilinen kalıcı robotik uygulamalar ile hareketli (mobile) olarak bilinen robotik uygulamalar arasında temel bir ayrım yapılır.
Üretim, depolama ve sipariş toplama alanlarında esnek malzeme akışına yönelik artan talepler nedeniyle, sabit makaralı veya kayışlı konveyörler yerine mobil taşıma sistemleri ve robotlar kullanılarak yeni taşıma hatları giderek daha fazla uygulanmaktadır. Bu sayede, süreç iş akışlarında hızlı, etkin ve esnek değişiklikler yapılabilmektedir.
Aynı zamanda, üretim hücrelerinde — örneğin tek tek parçaların birleştirilmesi veya montajı gibi — robot destekli işlem adımlarının sayısı sürekli artmaktadır. Sabit ve mobil robotik alanında, otomatikleştirilmiş görevlerin güvenilir bir şekilde yerine getirilebilmesi için özel sensör teknolojisinin kullanılması gerekmektedir.
Mobil Robotlar için Sensör Çözümleri
Mobil robotik, nakliye, lojistik ve endüstriyel süreçlerin esnek bir şekilde otomatikleştirilmesini sağlayarak modern üretim ve depo ortamlarında etkin malzeme akışları, daha fazla emniyet ve daha yüksek verimlilik sunar.
Bu sayede şirketler, endüstri ve intralojistik için esnek ve geleceğe dönük otomasyon çözümleri oluşturur.
Endüstriyel Robotlar için Sensör Çözümleri
Sabit robotik, kalıcı olarak kurulu robotik sistemlerin (robot hücreleri) kullanımıyla üretim, montaj ve lojistik süreçlerinin otomasyonunu sağlar. Modern sensör teknolojisi, ağa bağlı kontrol sistemleri ve ERP ile MES sistemleriyle entegrasyon, etkin, hassas ve uçtan uca süreç otomasyonunu garanti eder.
İster üretim hücresi, ister üretim hattı veya akıllı fabrika olsun, sabit robotlar endüstriyel uygulamalarda hassas işlemler, tutarlı yüksek kalite ve maksimum etkinlik sağlar.
Robotik için sensör çözümleri hakkında sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
CRA hakkında sık sorulan sorular
Endüstriyel robotik, üretim ve imalat süreçlerinde malzeme taşıma, montaj, kaynak veya paketleme gibi görevleri yerine getiren otomatik, programlanabilir robot sistemlerinin kullanımını ifade eder. Odak noktası, otomasyon teknolojisinin hedefli kullanımı yoluyla endüstriyel süreçlerde etkinlik, kalite ve tekrarlanabilirliği artırmaktır. Bir diğer önemli bileşen ise, modern sensör teknolojisi ve emniyet çözümleriyle desteklenen güvenli insan-robot işbirliğidir.
Robotik alanında, nesneleri güvenilir bir şekilde algılamak ve endüstriyel ortamlardaki erişim noktalarını ve tehlikeli alanları güvence altına almak için çeşitli sensörler kullanılır. Endüstriyel robotlarda odak noktası öncelikle çalışma alanlarının algılanması ve güvenli bir şekilde izlenmesidir; sabit işbirlikçi robotlar (cobotlar) ise insan-robot etkileşiminde emniyeti sağlamak için mesafe sensörlerini de kullanır. Mobil robotlar, AMR'ler ve AGV'ler için lazer tarayıcıları kullanarak yapılan navigasyon da merkezi bir rol oynar; emniyet önlemleri özellikle taşıma yollarının güvenilir bir şekilde güvence altına alınmasına odaklanır.
Mobil robotik, iş ve taşıma görevlerini bağımsız olarak yerine getiren otonom ve kendi kendine sürüş özellikli birimleri kapsar. Bu birimler, en uygun taşıma yollarını belirleyebilir, engelleri algılayabilir ve bunlardan otonom bir şekilde kaçınabilir. Güvenilir çalışmayı sağlamak için taşıma yolunun korunması kilit bir husustur. Navigasyon yönteminin seçimi, özel gerekliliklere ve çevre koşullarına bağlıdır. Uygulamaya bağlı olarak, ray kılavuzlu sistemler veya referans noktalarına ya da kontur tanıma gibi serbest navigasyon yöntemleri kullanılır.
Sabit robotik sistemlerin tipik bir örneği, kalıcı olarak kurulmuş robot destekli üretim hücresidir. İşlev açısından, işlem dizileri sensörler kullanılarak otomatik olarak kontrol edilen karmaşık, kompakt bir makineye benzer. Gerekli erişim noktaları ve açıklıklar nedeniyle, personeli korumak ve operasyonel emniyeti sağlamak için uygun önlemler alınmalıdır. Bununla birlikte, geleneksel makinelerle karşılaştırıldığında, robot destekli üretim hücreleri yüksek derecede esneklikle karakterize edilir. İş parçası geometrileri, işlem dizileri veya işleme adımlarının sayısı gibi ayarlamalar nispeten az çabayla yapılabilir.