Lazer tarayıcı
Üretimdeki ölçme görevleri için ROD 300 serisi lazer tarayıcılar ve AGV'lerin yönlendirilmesi için ROD 500 serisi ile üretim ve lojistik süreçleri maksimum verimlilikle organize edilebilir. Cihazlar LiDAR teknolojisi (Işık Algılama ve Mesafe Ölçme) ile donatılmıştır. Entegre pencere izleme, öngörücü bakımı destekler ve böylece yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Lazer tarayıcılar, 80 x 80 x 80 mm'lik kompakt tasarımı sayesinde dar üretim ortamlarına ve küçük otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV'ler) da mükemmel şekilde entegre edilebilir. 0,025°'lik yüksek açısal çözünürlük sayesinde, üretimdeki ölçüm görevleri en üst düzeyde ayrıntıyla gerçekleştirilebilir ve üretim süreçleri kaynak kullanımı açısından da son derece verimli bir şekilde uygulanabilir. Örneğin konteyner denetimi sırasında 80 Hz tarama frekansı ile intralojistikte hızlı hareket eden nesneler bile güvenilir bir şekilde algılanır. Bu şekilde, sürekli konveyörler mümkün olan en yüksek verimle otomatikleştirilebilir.
Kontur ölçümü ve navigasyon için LiDAR teknolojisine sahip yeni lazer tarayıcı serisi
Yüksek açı çözünürlüğü ve öngörücü bakım sayesinde üretim ve lojistik süreçlerinde maksimum verimlilik
Kontur ölçümü için ROD 300 serisindeki yeni lazer tarayıcılar ve navigasyon görevleri için yüksek çözünürlüklü bir varyant olarak ROD 500 serisi, aynı anda yüksek açısal çözünürlükle yüksek tarama hızları ile karakterize edilir. Böylece üretim ve lojistik süreçleri maksimum verimlilikle tasarlanabilir. 80 Hz tarama frekansı ile hızlı hareket eden nesneler bile güvenilir bir şekilde tespit edilebilir. Entegre pencere izleme, öngörücü bakımı destekler ve yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Kompakt tasarımları sayesinde lazer tarayıcılar sınırlı üretim ortamlarına ve küçük otomatik güdümlü araçlara (AGV'ler) entegre edilebilir.