Lastik üretimi için sensör çözümleri

Lastik üretimi, kullanılan otomasyon ve sensör sistemlerine özel gereklilikler getirmektedir. Bunlar temel olarak algılanan nesnelerin optik ve fiziksel özelliklerinin (tipik olarak mat siyah malzemeler) yanı sıra yoğun kirlenme, değişken yüzey dokuları ve zorlu çevre koşulları gibi süreçle ilgili faktörlerden kaynaklanmaktadır.


Uygulama alanları

Reifen_Uebersicht-01_1400 x400

Motorlu taşıt lastikleri özel kauçuk işleme tesislerinde üretilir ve daha sonra son montaj için otomobil üreticilerine teslim edilir. Lastik üretimi, burada kullanılan sensör sistemlerine yüksek talepler getirmektedir: Kullanılan hammadde ağırlıklı olarak simsiyah ve ışık emicidir, üretim ortamı ise genellikle yüksek düzeyde kirlenme ve zorlu çevre koşulları ile karakterize edilir. Sensörlerimiz bu zorluklar için özel olarak yapı şekli verilmiştir. Güvenilir süreç izleme sağlarken, otomatik sistem ortamlarında iş güvenliğini de artırırlar.

Reifenproduktion_PRK25_700x500px

Vulkanizasyon makinesinde lastik algılama

Gereklilik:

Makine üzerindeki tekil işlem adımlarını hassas bir şekilde kontrol etmek için lastiklerin güvenilir obje tanımlaması gereklidir; tipik olarak derin siyah yüzey nedeniyle son derece düşük yansıma olsa bile. Buna ek olarak, sistem farklı lastik boyutlarını güvenilir bir şekilde ayırt etmelidir.

Çözüm:

Uçuş süresi (ToF) teknolojisine ve lazer ışık kaynağına sahip ODT 25C serisi optik mesafe sensörleri, yüksek açı toleransı ile güvenilir obje tanımlama sağlar. Bağımsız olarak ayarlanabilen iki mesafeden yapılan ölçümler, farklı lastik boyutlarının güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ölçüm mesafeleri rahatça yapılandırılabilir ve ek tanı verileri IO-Link arayüzü üzerinden etkin bir şekilde değerlendirilebilir.

Reifenproduktion_RSL-200_700x500px

Zorlu çevre koşullarında alan koruma

Gereklilik:

Vulkanizasyon makinesinin yukarısında, farklı koruma konfigürasyonları arasında hızlı geçiş sağlayan, esnek bir şekilde uyarlanabilir bir alan koruma sistemi gereklidir.

Çözüm:

RSL 200 emniyet lazer tarayıcının kompakt yapı şekli sayesinde makineye entegrasyonu kolaydır. Geniş algılama açısı ve USB, Bluetooth veya Ethernet aracılığıyla oluşturulabilen 32 adede kadar yapılandırılabilir koruyucu alan, maksimum esneklik sağladığı anlamına gelir. Etkin bakım ve hızlı tanı için (özellikle ulaşılması zor montaj durumlarında) RSL200 uygulaması tüm servis ve denetim görevlerini rahatça destekler.

APIC_AT_BCL500i_tyre-ident_final-assembly_wl_15cm_300dpi_700x500px

Tekerlek ataması için kod okuma

Gereklilik:

Lastik ve jantlardan oluşan tamamlanmış tekerlekler siparişe göre montaj hattına iletilir. Jantların ilgili araçlara doğru şekilde atandığından emin olmak için etiket levhası üzerindeki barkodun güvenilir şekilde okunması gerekir. Etiket levhası, lastik çevresinin herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

Çözüm:

Lastiğin tüm çevresini kaplamak için birkaç BCL 500i veya BCL 600i serisi barkod okuyucu kullanılır. Bu cihazlar geniş bir okuma aralığı ve odak derinliği sunar, böylece barkodlar konumlarından bağımsız olarak güvenilir bir şekilde yakalanır. Kod yeniden yapılandırma teknolojisi, tek tek kısmi okumaların eksiksiz bir sonuçta birleştirilmesine olanak tanıyarak hızlı ve güvenilir tanımlama sağlar.

Reifentransport_RSL400_700x500px

Yığın hizalama

Gereklilik:

Lastik yığınlarının hizası, otomatik olarak paletten çıkarılmadan önce güvenilir bir şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda, çalışan personelin emniyetini sağlamak için paletten ayırıcıya erişim korunmalıdır.

Çözüm:

RSL 400 emniyet lazer tarayıcı her iki görevi tek bir cihazda birleştirir: Yüksek açısal çözünürlüğü ve ölçüm verilerinin çıktısını alma özelliği sayesinde, erişim korunurken yığın hizalama kontrol edilebilir. Koruyucu alanların esnek yapı şekli ve kademeli çalışma mesafeleri, uygulamaya özel optimizasyon sağlar ve çalışma sırasında maksimum emniyet ve etkinlik sağlar.

Bandrolle_ODT_700x500px

Kalan lastik bandın ölçümü

Gereklilik:

Lastik bandın çözülme sürecinin hassas kontrolü için eksene göre sürekli bir mesafe ölçümü gereklidir.

Çözüm:

Kompakt ODT 3C mesafe sensörlerinin sisteme entegrasyonu kolaydır ve IO-Link aracılığıyla son derece hassas mesafe değerleri sağlar. Bu, güvenilir proses kontrolü ve çözme işleminin optimum şekilde düzenlenmesini sağlar.

BCL500_Reifen_vulkanisieren_01_700x500px

Sıcak pres üzerinde lastik tanımlama

Gereklilik:

Sonraki işlem için, lastikler sıcak preste güvenilir bir şekilde tanımlanmalıdır; hem rotasyonda hem de tanımlanmış bir ölçüm aralığındaki farklı çaplar için. Değişken kod kalitesi özel değerlendirme fonksiyonları gerektirir.

Çözüm:

BCL 500i kod okuyucular, salınımlı ayna ve kod yeniden yapılandırma teknolojisi ile geniş okuma alanlarını güvenilir bir şekilde yakalar. Entegre arayüzler ve WebConfig işlevi, makine kontrol sistemine kolay entegrasyon ve etkin yapılandırma sağlar.

Reifengummistreifen_DRT25_700x500px

Kauçuk parçaların algılanması 

Gereklilik:

Siyah kauçuğun düşük yansıtma özelliği nedeniyle optik olarak algılanması zordur. Ayrıca, üretim sürecinde konveyörlerin yoğun bir şekilde kirlenmesi, algılamayı daha da zorlaştırmaktadır.

Çözüm:

DRT 25C ve DRT 35C referans ışık tarayıcıları, taşıma bandını referans olarak kullanır, bu da aşırı derecede kirli ortam koşullarında bile son derece karanlık nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Ayarlanabilir 2 veya 3 hassasiyet seviyesine sahip öğretme fonksiyonu, farklı proses koşullarına hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.