Side-tracking raflar için sensör çözümleri
Yana kaydırmalı raflarla depolama alanı ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılır. İhtiyaç duyulduğunda ürünlere tek bir rafta hızlı ve güvenli bir şekilde girilmesi mümkün olmalıdır.
Sensörlerimiz raflar ve sürücüler için hassas konumlandırma ve senkronizasyon sağlar. Tek veya çok ışınlı emniyet sensörleri ayrıca raf sıralarındaki ayak bölümlerini ve raf koridorlarına erişimi de emniyete alır.
Gereksinim:
Yana kaydırmalı rafın hareketi sırasında ayak bölümü kişi mevcudiyeti için izlenmelidir. Birden fazla raf sırası arka arkaya kurulmuşsa, sıraların sensör sinyalleri birbirini etkilememelidir.
Çözüm:
Tek ışınlı emniyet fotoelektrik sensörler SLS 46C, 70 m uzunluğa kadar ayak bölgesini denetlemektedir. Bu sensörler Tip 4 olarak ve özellikle kolay düzenlenebilir Tip 2 seçeneği olarak temin edilebilir. Kırmızı ve kızılötesi ışıklı modellerin kullanımı, raf sıraları arasındaki etkileşimi önlemektedir.
Gereksinim:
İki raf arasındaki yolun kapatılması halinde rafa doğru hareket engellenmelidir. Bunun için rafların birbirlerine olan mesafesi belirlenmelidir. Anahtarlama çıkışları üzerinden iki mesafenin de çağrılabilmesi gerekir.
Çözüm:
HT46C serisi çok amaçlı ışık sensörleri, kırmızı veya kızılötesi ışık kullanırlar ve koyu veya parlak nesnelerde bile güvenilir şekilde çalışırlar. Cihazlarda mesafelerin hassas bir şekilde öğretilebildiği iki anahtarlama çıkışı bulunur.
Gereksinim:
Koridorda bir araç bulunuyorsa veya koridor kapalıysa, bu koridora erişim engellenmelidir.
Çözüm:
MLD 500 serisi çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörleri erişim koruması olarak kullanılır. 8 metreye varan çalışma mesafeleri için sadece tek bir taraftan elektrik bağlantısına ihtiyaç duyan ve son derece uygun maliyetli alıcı/verici sistemleri mevcuttur. Alternatif olarak verici-alıcı sistemleri 70 metreye varan çalışma mesafeleri sağlar.