Kamera tabanlı 1D/2D kod okuyucu
Sabit kullanım için kamera tabanlı kod okuyucular: Bu kod okuyucuları tipine göre baskılı veya doğrudan işaretlenmiş, tüm yönlü, sabit veya hızlı hareket halinde, ters veya yansıtılmış türlerindeki 1D ve 2D kodları güvenilir bir şekilde okur. Boyut, IP 67 veya 69K koruma sınıfları, hız veya arayüz bakımından farklı versiyonlar mevcuttur.
Genel bakış
Detaylar ve indirme
Ürün listesi
Sabit 1D-/2D-kod okuyucular
Sabit kullanım için kamera tabanlı kod okuyucular: Bu kod okuyucuları tipine göre baskılı veya doğrudan işaretlenmiş, tüm yönlü, sabit veya hızlı hareket halinde, ters veya yansıtılmış türlerindeki 1D ve 2D kodları güvenilir bir şekilde okur. Boyut, IP 67 veya 69K koruma sınıfları, hız veya arayüzler açısından çeşitli versiyonlar mevcuttur.
Genel bakış
| DCR 50/55 minyatür tarayıcı | DCR 100i kompakt tarayıcı | Simple Vision Sensor DCR 1000i | DCR 200i kompakt tarayıcı | LSIS 220 kompakt tarayıcı | |
| Tanım | Kompakt 1D ve 2D kod okuyucular | Kompakt 1D ve 2D kod okuma | Görüntü işleyen bir sensör ile 1D / 2D kod okuma. DPM kodları için özel olarak geliştirilmiş okuma algoritması | Modüler yapı ile hızlı 1D ve 2D kod okuma | Kompakt 1D ve 2D kod okuma |
| Uygulama alanları | Dururken veya düşük hareket hızında nesnelerin üzerindeki kodların dar alanlarda okunması | Hareketli paketlemede hızlı kod okuma, birden fazla kodun eşzamanlı okunması, DPM kod okuma | Kalite güvencesi veya konveyör hatlarındaki yönün algılanması için ambalajların üzerindeki kodların okunması, çoklu kod çözme, DPM kod okuma | Yüksek hareket hızına sahip nesneler üzerinde kod okuma | Manuel kod okuma ve sunum modunda kod okuma |
| Entegre arayüzler | RS232; USB | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | I/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP veya SFTP | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | RS232; USB |
| Okuma aralığı | 30-425 mm | 40 - 550 mm | 50-2.000 mm, optiğe bağlı olarak | 40-800 mm | 50-330 mm |
| Görüntü çözünürlüğü | 1,280 x 960 piksel | 1080 x 1280 Piksel | 1,440 x 1,080 piksel; 736 x 480 piksel | 1,280 x 960 piksel | 844 x 640 piksel |
| Modül boyutu | 0.127 - 0.528 mm | 0,08 - 0,5 mm | 0.1 - 1 mm | 0.1 - 1 mm | 0.127 - 1 mm |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 - 50°C | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) | 0... 50°C | 0-50°C (ısıtmasız), -30-50°C (ısıtmalı) | 0-40°C |
| Boyut (G x Y x L) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 44 mm x 53 mm x 29 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43×61×44 mm | 40×32×47 mm |
Ürün listesi
Ürün seçici
Filtre
Sonuç listesi: 96 ürün bulundu
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50155491
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, PNP, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: UPC-E, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Azte...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50155490
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, PNP, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: QR kodu, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Az...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154892
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu her yönlü, 2/5 aralıklı, Aztec, Co...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154402
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, NPN, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: Code 32, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Az...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50154401
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, NPN, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: Codabar, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Az...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50151587
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: UPC, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, Code ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50151106
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50149835
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Cod...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50148608
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Code 32, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, C...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50148607
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Codabar, 2/5 aralıklı, Aztec, Code 128, Code 32, C...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50147775
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, C...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50147774
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Stacked, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
Ürün verileri: 11.10.2026