Uygun teknoloji

Bütün ihtiyaçlara göre en uygun çözümü sunmak için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar, optik olarak 1D ve 2D kodların okunmasından radyo frekansı tanımlama yoluyla temassız veri aktarımına kadar uzanır.

1D kodu

csm_1dcode_0643d4d112

1D kodlarıyla bilgi, farklı genişlikteki çizgiler ve boşluklar kullanılarak temsil edilir. Siyah çubuklar ve beyaz boşluklar, 1D kod okuyucu tarafından yayılan ışığı farklı derecelerde yansıtır. Siyah sütunlar daha az ışık yansıtır. Okuma cihazının alıcı modülü bunu algılar ve bilgileri ikili verilere dönüştürür, sonra bunlar tekrar işlenir ve bir arayüzden verilir.

Avantajlar

  • Kolayca ve ucuzca oluşturulabilir
  • Entegre bir kontrol basamağı aracılığıyla, kodun geçerliliği doğrudan kontrol edilir, böylece yüksek ilk geçiş okuma oranlarını mümkün kılar

Kullanım alanları

  • Elektronik, otomotiv ve tüketim malzemeleri endüstrisi
  • Taşıma lojistiği
  • Posta gönderisi

 

2D kodları

İki çeşit 2D kodu vardır: Matris kodu ve yığın kodu. Matris kodunda bilgiler, küçük geometrik hücrelerin sıralanmasıyla gösterilmiştir. Yığılmış kod özel bir durumdur. Burada bilgiler, birden fazla satırda, farklı genişlikteki çizgi ve boşluklarla gösterilmiştir. Sensörün kamerası, kodun bir resmini çeker. Kamera çipi, beyaz boşluklarla siyah satırların arasındaki kontrastı algılar ve bilgiyi ikili verilere dönüştürür. Bunlar daha sonra işlenmeye devam edilir ve bir arayüzden verilir. 1D kodunun aksine bilgiler, hücrelerin sıralanmasında bulunur.

2D matris kodu

2D yığın kodu


 

Radyo frekanslı tanımlama – RFID

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

Bir RFID sistemi, anteni entegre edilmiş ve/veya harici olan ve en az bir transponderi bulunan bir yazma/okuma sisteminden oluşur ve veri aktarımı için elektromanyetik dalgaları kullanır. Her bir transponder, bir antenden ve eşsiz, değiştirilemez bir seri numarası (benzersiz kimlik) ve (transponderin türüne göre) nesneyle ilgili diğer verilerin kayıtlı olduğu bir mikroçipten oluşur.

Aktif transponderler veri iletimi için entegre bir güç kaynağı kullanırken, pasif transponderler veri iletimi için gerekli enerjiyi okuyucunun elektromanyetik alanından çekerler. RFID sistemleri burada düşük frekansları/LF (125 kHz ile 134 kHz arası), yüksek frekansları/HF (13,56 MHz) veya ultra yüksek frekansları/UHF (865 MHz ile 928 MHz arası) kullanır. Kullanılan frekanslar, çalışma aralığı, aktarım hızı ve parazite açık olma açısından farklılık gösterir. Genel anlamda: sistemin ulaştığı okuma aralıkları frekansla beraber artmakta olup, parazite açık oluşu da bununla birlikte artar.

Avantajlar

  • Yazma/okuma birimiyle transponder arasında "göz teması" olması gerekmez: telsiz dalgaları frekans alanına bağlı olarak ahşap, karton veya plastik gibi materyallerden geçer
  • Transponderler ürüne veya taşıma ortamına entegre edilebilir
  • RFID sistemleri sağlamdır ve zorlu ortamlarda bile, kirlenmeden bağımsız bir şekilde güvenilir olarak çalışır
  • Yazılabilir transponder kullanılırken, üretim ve kalite verileri üretim işlemi sırasında doğrudan transponderler üzerine kaydedilebilir

Kullanım alanları

  • Üretim kontrolü
  • Erişim kontrolü
  • Kişi ve nesne tanımlama
  • Kızak, konteyner ve palet tanımlama
  • Konveyör ve depolama sistemlerinde veya otomotiv sektöründe malzeme akış kontrolü

Seçim yardımı

Tanımlama sistemleri nasıl kullanılsın?

Sabit kullanım
Optik
Sabit kullanım
RFID
Mobil kullanım
El tipi tarayıcı
1D barkodu
Yığın kodu
2D kodu
Doğrudan işaretli kodlar

Uygun ürünlerimiz

Okuma mesafeleri min. – maks.
(modül genişliğine ve optik türüne bağlıdır)
Ürün Bağlantı
50 – 230 mm
CR 50 Ürüne
30 – 425 mm
DCR 50 Ürüne
20 – 71 mm
CR 100 * Ürüne
40 – 160 mm
BCL 8 Ürüne
50 – 230 mm
CR 55 Ürüne
50 – 330 mm
LSIS 220 Ürüne
30 – 425 mm
DCR 55 Ürüne
40 – 800 mm
DCR 200i Ürüne
30 – 310 mm
BCL 148 * Ürüne
50 – 450 mm
BCL 20 Ürüne
50 – 180 mm
BCL 95 * Ürüne
50 – 680 mm
BCL 300i Ürüne
300 – 1.450 mm
BCL 600i Ürüne
450 – 1.700 mm
BCL 900i Ürüne
200 – 2.400 mm
BCL 500i Ürüne
75 – 10.000 mm
LSIS 422i Ürüne
–

modele göre, BCL 500i, BCL 600i ve BCL 900i serilerinin verilerine bakın

MSPi sistemleri Ürüne
75 – 10.000 mm
LSIS 462i Ürüne

* Laboratuvar otomasyonundaki kullanım için cihazlar