_9AP6840_a2_Banner_1400x400

İşveren olarak Leuze

Siz de başarı hikayemizin ’ın bir parçası olun.

Merkezi Stuttgart’ta bulunan, ve dünya çapında 22 lokasyonda 1300’den fazla çalışana sahip bir aile şirketi olarak, ürünlerimizle Endüstri 4.0 geleceğini yaratmak için aktif olarak çalışıyoruz. Çalışanlarımız bu alandaki en önemli potansiyelimiz ve en büyük desteğimizdir. Kişisel özveriye verdiğimiz değer, şirket kültürünün bir parçası ve değerlerimizin temel bileşenidir. Sensor People, sensör sistemleri dünyasına duydukları tutkuyla karakterize edilir. Birlikte yenilmez bir ekibiz ve sektörümüzün de pazar liderlerinden biriyiz.

Ekibimize katılın ve bizimle birlikte büyüyün!

Açık pozisyonlara git


 

Tüm bunlar bizi benzersiz kılıyor.

Merak ve kararlılıkla, sürekli gelişen bir sektörde kendi başarımızı ve müşterilerimizin sürekli başarısını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Şirketimizde bulacaklarınız:

Geniş ve zengin bir yüksek teknolojili ürün yelpazesi ile geleceğin sektörü “otomasyon teknolojisi”nde uluslararası teknoloji liderliği.

60 yıllık tecrübeye sahip aile şirketi. Köklerimiz Almanya’nın Owen / Teck bölgesine dayanıyor ancak dünyanın dört bir yanında müşterilerimizle birlikte evimizdeyiz.

Sensor People olarak karşılıklı takdir ve saygı çerçevesinde ve bir aile atmosferinde yaşıyoruz. Bu da bizi dünya çapında faaliyet gösteren bir ekip olarak güçlü ve başarılı kılıyor.

Güçlü uzman konumu ve kapsamlı uzmanlık bilgisi ile odak sektörlerimizde onlarca yıllık deneyim. Tüm bunlar, uzun vadede sağlıklı bir büyüme ve istihdam güvencesi elde etmemizi sağlıyor.

Yatay hiyerarşi ve bütünsel bakış açısı sayesinde tüm çalışanlar için oldukça fazla yaratıcı özgürlük ve kişisel gelişim fırsatları.


 

Rakamlar ile Leuze

Küresel çapta konumlanmış bir aile şirketi olup, yarının yeniliklerini müşterilerimizle birlikte yaratmak istiyoruz.

1963

Kuruluş yılı

5

Üretim noktaları

>1300

Dünya çapında Sensor People

22

Bağlı kuruluşlar

262€

milyon ciro, 2025

> 40

Distribütörler