Bagaj taşımacılığı için sensör çözümleri
Bagaj check-in işleminden sonra valizler genellikle taşıma bantları, taşıma tepsileri vb. üzerinde gözden uzak bir şekilde sıralanır ve yükleme için uygun kapıya taşınır.
Konveyör bandında bagaj tanıma
Gereklilik:
Bu uygulamada, renk ve yüzeyden bağımsız olarak, ortam ışığına karşı yüksek duyarsızlık ile bagaj konveyörü boyunca güvenilir nesne algılama esastır. Görünür kırmızı ışıkla kolay hizalama, devreye alma ve bakımı kolaylaştırır.
Çözüm:
Güçlü PRK 36D ve RK 46C Büyük, yüksek görünürlüğe sahip bir ışık noktasına veya ışık bandına sahip reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, farklı ortamlarda bile güvenilir algılama sağlar.
Bagaj algılama
Gereklilik:
Bagaj konveyör sistemlerinde, sensörler ve reflektörler genellikle konveyörün yan panellerine koruyucu bir şekilde entegre edilir. Yan kılavuzlama alanındaki sınırlı montaj alanı içinde hızlı kurulum ve hassas hizalama hayati önem taşır. Kullanılan sensörler, yansımalar veya toz birikimi gibi optik parazitler olsa bile güvenilir algılama sağlamalıdır.
Çözüm:
Power PinPoint® LED'li PRK15 serisi retroreflektif fotoelektrik sensörler, küçük ve hassas ışık noktaları sayesinde hızlı devreye alma ve kolay hizalama imkanı sunar. Yüksek enerji yoğunlukları, kompakt reflektörler kullanıldığında bile geniş bir işlev yedeği ve uzun çalışma mesafesi sağlar. Ayrıca yansıtıcı yüzeyler dahil olmak üzere nesnenin rengi veya yüzey dokusundan bağımsız olarak güvenilir algılama sağlarlar.
Erişim noktalarının korunması
Gereklilik:
Otomatik bölüme ve kontrol bileşenlerine erişim bakım için önemlidir, ancak uygun güvenlik sensörleri ile korunmalıdır. Doğrudan sensör üzerinde rahat kullanım, kullanımı kolaylaştırır.
Çözüm:
Sağlam anahtarlar L300 Serisi Güvenlik kilitleme cihazı, kolay kullanım için çalıştırma elemanlarıyla birlikte gerekli korumayı sunar. Döner kafa, aktüatörün esnek bir şekilde hizalanmasını sağlar.
Kayış kontrolü
Gereklilik:
Konveyör bantlarının enerji verimli ve talep odaklı kontrolü için gerçek hareketlerinin izlenmesi önemlidir.
Çözüm:
Bunun için birkaç varyant vardır - biri bir pervaneyi tarayan standart sensörler kullanır: Optik çatal GS04 Serisi veya metal pervane olması durumunda, konveyör bant eksenine monte edilmiş endüktif bir sensör. Diğer bir seçenek ise taşıma bandının altındaki bir kodlayıcı kullanarak hareketi tespit etmektir.
Bagaj tepsilerinde kod okuma
Gereklilik:
Bagaj eşyaları taşıma tepsisinin koduna atanır ve otomatik olarak ilgili varış noktasına taşınır. Kodlar konveyör boyunca hızlı ve güvenilir bir şekilde okunmalıdır. Çizgi topolojisi tercih edilir.
Çözüm:
Yerden tasarruf sağlayan saptırma aynalarına ve entegre ağ arayüzüne sahip optik kod okuyucular BCL 200i veya BCL 300i serisi bu görev için optimize edilmiştir. Diğer optik kod okuyucu sürümleri mevcuttur.
Bagaj tepsisi tanımlaması
Gereklilik:
Bazı havalimanlarında bagaj taşıma tepsileri RFID transponderleri ile tanımlanır ve otomatik olarak uygun varış noktasına taşınır. Kodlar konveyör boyunca hızlı ve güvenilir bir şekilde okunmalıdır. Çizgi topolojisi tercih edilir.
Çözüm:
İçindeki RFID cihazları RDH 200 Serisi serisi bu tür uygulamalar için tasarlanmıştır ve arayüze bağlı olarak yan veya alt tarafa monte edilebilir. Çevresel koşulların RFID teknolojisi üzerinde optik kod okuyuculara göre çok daha az etkisi vardır.