근접 센서
Leuze 포트폴리오에는 이미 고객에게 수백만 번 입증된 다양한 디자인의 광범위한 표준 및 특수 센서가 포함되어 있습니다.
특히 내구성이 강한 일체형 스테인리스 센서, 확장된 스위칭 거리의 센서협소한 설치 공간을 위한 소형 센서는 까다로운 어플리케이션에 적합하다고 입증되었습니다.
 
    
    
                                                                    비용 효율성이 뛰어난 근접 센서: 산업 자동화를 위한 새로운 IS D 시리즈
새로운 IS D 시리즈 근접 센서는 다양한 산업 분야에서 금속 물체를 비접촉식으로 감지할 수 있는 범용적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 포트폴리오에는 매립형 및 비매립형 설치 변형의 원통형 디자인 M8, M12, M18 및 M30이 있습니다. 이 센서는 외부 나사산 덕분에 설치가 간편하며 UL 인증을 받아 국제 표준의 요구 사항을 충족합니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 IS D 시리즈는 많은 센서를 사용하는 프로젝트를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.
장점
- 다양한 산업 분야의 광범위한 어플리케이션에 적합
- 효율적인 비용으로 뛰어난 성능 지원
- 최대 2배의 스위칭 거리
- 외부 나사산이 있는 일반적인 원통형 디자인
- 다양한 어플리케이션을 위한 강력한 휨 방지 기능(케이블 변형용)
- UL 인증
어플리케이션
 
    
    
                                                                    화물 핸들링 장치 끝 위치 감지
요구 사항:
솔루션:
 
    
    
                                                                    댄서 롤 위치 감지
요구 사항:
솔루션:
 
    
    
                                                                    원거리 감지가 가능한 근접 센서
최대 40mm의 거리를 스위칭할 수 있는 새로운 근접 센서
모든 산업군에서 금속을 비접촉식으로 감지하는 데 근접 센서를 사용합니다. 기계 제어에 있어 작동하는 기계 부품의 위치 감지는 매우 중요합니다. 강철, 알루미늄, 구리 합금 또는 스테인리스 스틸로 제작된 공구, 투입 재료 또는 최종 제품을 감지해야 하는 경우에도 근접 센서를 사용을 권장합니다.
근접 센서라고도 부르는 유도 센서는 단거리에서 금속 물체를 안정적으로 감지합니다. 새로운 근접 센서는 기존 센서보다 최대 3배 더 긴 감지 범위를 제공합니다. 따라서, 새로운 센서는 협소한 설치 공간, 거리 또는 공차가 큰 어플리케이션에 (예: 적절하지 않은 정렬, 기계 유격,진동) 적합합니다.
새로운 IS 200MM.2 센서는 니켈 도금 황동으로 제작되었으며 원주형 M12, M18, M30 하우징에 장착되어 제공됩니다. 이 센서는 높은 기계식 스트레스 상황에서도 사용할 수 있으며 가격 대비 우수한 성능으로 매우 정확한 측정과 반복 정밀도를 제공합니다. 스위칭 거리가 최대 40mm인 새로운 센서는 어플리케이션에 따라 준매입형 또는 비매입형으로 설치할 수 있습니다. 유도 센서 제품군품이 새로운 센서로 확장되었습니다.
장점
- 효율적인 비용으로 금속 물체 감지
- 높은 스위칭 거리로 더 큰 공차를 가진 기계 컨셉 구현 가능
- 물체와 더 먼 거리에 센서를 설치하여 충돌 감소
- 보관 비용 절감: 다양한 범위에 사용할 수 있는 센서 모델
- 내구성이 뛰어난 디자인: 먼지 또는 진동이 있는 열악한 환경에서 사용
- 다양한 어플리케이션을 위한 마운팅 옵션: 준매립형 및 비매립형
- 온도 범위
주요 특장점
 
    
    
                                        안정적인 공정을 위한 원거리 스위칭
 
    
    
                                        표준화를 통한 보관 비용 절감
새로운 IS 200 시리즈 센서의 원거리 스위칭은 하나의 센서로 여러 감지 범위에 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 디자인을 표준화하면 재고 비용을 절감할 수 있습니다.
어플리케이션
 
    
    
                                                                    갠트리 크레인의 정면 감지
요구 사항:
솔루션:
 
    
    
                                                                    스키드 컨베이어 시스템 위치 제어
요구 사항:
솔루션:
 
    
    
                                                                    제품 캐리어의 물체 감지
요구 사항:
솔루션:
기술적 특징
| 파라미터 | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 | 
| 감지 범위 | 0~6mm(준매립형) 0~10mm(비매립형) | 0-12mm(준매립형) 0-20mm(비매립형) | 22mm(준매립형) 40mm(비매립형) | 
| 응답 시간 | ≤ 20ms | ≤ 20ms | ≤ 20ms | 
| 반복 정밀도 | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% | 
| 이력현상 | 1~20% | 1~20% | 1~20% | 
| 스위칭 주파수 | ≤1,300Hz(준매립형) ≤2,000Hz(매립형) | ≤600Hz(준매립형) ≤700Hz(비매립형) | ≤100Hz(준매립형) ≤100Hz(비매립형) | 
| 연결 방식 | M12 4핀 | M12 4핀 | M12 4핀 | 
| 하우징 치수 | M12 x 51mm (준매립형) M12 x 54mm(비매립형) | M18 x 55mm (준매립형) M18 x 64mm(비매립형) | M30 x 75mm (준매립형) M30 x 87mm(비매립형) | 
| 온도 범위 | -25°C ~+70°C | -25°C ~+70°C | -25°C ~+70°C | 
| 보호 등급 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |