Uebersicht - mobile und stationaere Robotik

로보틱스 – 차세대 산업을 위한 산업용 지능형 센서 및 안전 솔루션 

산업용 로봇은 물류부터 제조 공정까지 다양한 환경에 최적화되어 돋보이는 활용 가능성을 선사합니다. 플랜트 라인이 가진 특정 작업 환경과 조건에 따라 로봇 애플리케이션은 크게 고정형(Stationary)과 이동형(Mobile) 솔루션으로 구분됩니다.

생산, 창고 관리 및 피킹 공정에서 유연한 물류 흐름에 대한 수요가 증가하면서 기존에 플랜트에서 사용하던 고정식 롤러 또는 벨트 컨베이어 대신에 모바일 이송 시스템 및 로봇을 기반으로 한 이송 라인 도입이 확대되고 있습니다. 이와 같은 독보적인 솔루션 적용 덕분에 프로세스 워크플로우를 한층 더 신속하고 효율적이며 유연하게 전환할 수 있는 최적화된 기반을 마련합니다.

뿐만 아니라 부품 접합이나 조립 생산처럼 생산 셀 안에서 로봇이 지원하는 공정 단계도 이와 마찬가지로 꾸준히 타사에서는 경험할 수 없는 돋보이는 경쟁력으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 고정형 및 이동형 로보틱스 분야에서는 자동화 공정을 안정적으로 실현하기 위해 전문 센서 기술이 적용되어야 합니다. 



Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

모바일 로보틱스 전용 센서 솔루션

모바일 로보틱스는 운송, 물류 및 산업 공정의 유연한 자동화를 실현합니다. 이를 통해 최신식 생산 및 창고 환경에서 효율적인 자재 흐름과 높은 안전성 및 개선된 생산성을 보장합니다. 

이러한 방식을 활용하여 기업은 산업 및 내부 물류를 위한 유연하고 미래 지향적인 자동화 솔루션을 구현할 수 있습니다. 

모바일 로보틱스 관련 정보 알아보기


Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

산업용 로봇 전용 센서 솔루션

고정형 로보틱스는 영구 설치형 로봇 시스템(로봇 셀)을 활용하여 생산, 조립 및 물류 공정의 자동화를 실현합니다. 최신 센서 기술과 더불어 네트워크 제어 시스템, ERP 및 MES 시스템 연동을 활용하여 효율적이고 정밀한 수준의 엔드 투 엔드(End-to-End) 공정 자동화를 보장합니다.

제조 셀, 생산 라인, 스마트 팩토리 등 어떠한 환경에서든 고정형 로봇은 산업 현장의 라인 전반에서 정밀한 작업과 일관된 수준의 고품질 및 최대의 효율성을 보장합니다. 

고정형 로보틱스에 대해 자세히 알아보기


로보틱스용 센서 솔루션에 대해 문의 사항이 있으신가요? 고객사의 문의 사항에 언제나 성심 성의껏 안내해 드리겠습니다. 


로보틱스 기술 관련 자주 묻는 질문

산업용 로보틱스란 생산 및 제조 과정에서 자재 취급, 조립, 용접 또는 포장 등의 작업을 수행하는 자동화된 프로그래밍 가능한 로봇 시스템 활용을 의미합니다. 산업용 로보틱스의 핵심은 자동화 기술 도입으로 산업 공정의 효율성, 품질 및 재현성을 향상시키는 것입니다. 산업용 로보틱스의 또 다른 핵심 요소는 최신 센서 기술과 안전 솔루션을 바탕으로 한 안전한 인간과 로봇 간의 협업입니다.

로보틱스 분야에서는 물체를 정확하게 감지하고 플랜트 라인의 작업 환경 내 위험 구역 및 출입 구역의 안전성을 확보하기 위하여 다양한 센서가 사용됩니다. 산업용 로봇은 작업 영역의 감지 및 안전 모니터링에 주안점을 둡니다. 반면에 고정형 협동 로봇은 인간과 로봇 간의 상호작용 시에 안전성을 확보하기 위한 거리 측정 센서도 함께 활용합니다. AMR 및 AGV와 같은 모바일 로봇의 경우에는 레이저 스캐너를 활용한 주행이 산업용 로봇에서 주요 역할을 합니다. 특히 이송 경로를 확실하게 보호하고 안전성을 확보하는 데 주안점을 둡니다.


모바일 로보틱스는 작업 및 이송 임무를 독립적으로 수행하는 자율주행 및 자율 이동 장치 전반을 의미합니다. 모바일 로보틱스는 최적화된 이송 경로를 스스로 결정합니다. 뿐만 아니라 장애물 감지를 통해 자율적으로 회피하는 기능을 갖추고 있습니다. 모바일 로보틱스의 핵심적인 측면은 안정적인 작동을 보장하기 위해 이송 경로를 안전하게 보호하는 것입니다. 모바일 로보틱스에서 주행 방식의 선택은 구체적인 요구사항과 작업 조건에 따라 결정됩니다. 애플리케이션에 따라 궤도 유도 방식 시스템을 적용하거나 기준점 기반 및 윤곽 인식 방식처럼 자율주행 방식을 활용합니다.

고정형 로보틱스의 대표적인 적용 사례로는 고정 설치된 로봇 기반 생산 셀을 들 수 있습니다. 기능적인 측면에서 살펴본다면 센서를 활용하여 공정 시퀀스가 자동으로 제어됩니다. 이는 복잡하면서도 집약된 설비와 비슷한 구조를 갖는다는 걸 의미합니다. 필수 출입구 및 개구부가 존재하기 때문에 현장 작업자를 보호하고 운용 안정성을 확보하기 위해 적절한 조치가 필수적입니다. 로봇 기반 생산 셀이 가진 특징은 높은 유연성을 제공한다는 점이며 이는 기존에 사용하던 설비와 비교했을 때 드러나는 차이점입니다. 가공물의 형상 및 공정 순서나 가공 단계 수를 변경하는 등 비교적 적은 공수를 통해 간편하게 조정 가능합니다.