레이저 스캐너
ROD 100 시리즈의 스위치 레이저 스캐너는 개별 객체 감지부터 복잡한 객체 그룹까지 모두 고정밀 객체 인식이 가능하며, 까다로운 응용 분야에서도 믿을 수 있는 충돌 방지를 보장합니다. 빠른 스캔 속도와 높은 해상도의 조합을 통해 높으느 속도와 정확한 결과를 제공합니다. 80Hz의 스위치 주파수는 동적인 주행 및 이송 동작에서도 원활한 프로세스를 가능하게 합니다.
지능형 창 모니터링은 사전 유지보수를 지원하고 산업용 시스템의 운전 시간을 극대화합니다. 공간 절약형 디자인 덕분에 이 장치는 콤팩트한 생산 환경이나 슬림한 무인 운송 시스템(AGS)에 손쉽게 통합될 수 있으며, 최소한의 설치 작업으로 최대한의 유연성을 제공합니다.
지능형 창 모니터링은 사전 유지보수를 지원하고 산업용 시스템의 운전 시간을 극대화합니다. 공간 절약형 디자인 덕분에 이 장치는 콤팩트한 생산 환경이나 슬림한 무인 운송 시스템(AGS)에 손쉽게 통합될 수 있으며, 최소한의 설치 작업으로 최대한의 유연성을 제공합니다.
다중 물체 감지 및 충돌 방지 작업을 위한 스위칭 레이저 스캐너
ROD 100 시리즈의 스위칭 레이저 스캐너는 하나 이상의 물체를 정밀하게 감지하는 작업뿐 아니라 충돌 방지 작업에도 적합합니다. 높은 각도 분해능과 높은 스캔 속도가 돋보이는 제품입니다. 스위칭 주파수가 80Hz이기 때문에 높은 이동 및 운송 속도를 사용할 수 있습니다. 내장 창 모니터링은 예방 정비를 지원하며 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 레이저 스캐너는 콤팩트한 디자인 덕분에 협소한 생산 환경 및 소형 무인 차량 시스템(AGV)에도 손쉽게 통합할 수 있습니다.