CPR30-150-i/R1
Cortina de luz de segurança, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | COMPACTplus |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Aplicação | Proteção de mãos |
Pacote de funções | Initiation |
Funções | Blanking fixo e flutuante Comando de 1 ciclo Comando de 2 ciclos Resolução reduzida Sinais de feixe para a medição de altura e posição |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,26E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Resolução | 30 mm |
Altura da área de proteção | 150 mm |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 1.500 mA, Sem carga externa |
Ondulação residual | -5 ... 5 % |
Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 10 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
Resistência de entrada | 1.200 Ω |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Função | Programável |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CA/CC |
Carga elétrica máx. | 3.000 mA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 60 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Função | Saída de sinalização programável |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Função | Saída de sinalização programável |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Função | Saída de sinalização programável |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Função | Saída de sinalização programável |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Com comutação para 0 V |
Função | Saída de sinalização programável |
Tempo de resposta | 20 ms |
Tempo de reativação | 100 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Borne |
Prensa-cabo | M25 |
Número de polos | 14 polos |
Função | Interface local |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,75 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 10 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 284 mm x 55 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Plástico |
Peso líquido | 700 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Chave Software |
Elementos de comando | Interruptor deslizante |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |