Torre de armazenamento
Soluções inteligentes para o armazenamento de chapas e mercadorias compridas otimizam o fluxo de material, melhoram o aproveitamento da máquina e aumentam a segurança no trabalho, assim como a segurança do processo. Graças ao design compacto de uma torre de armazenamento é possível, por exemplo, utilizar de maneira ideal a área de fabricação valiosa como armazém intermediário, armazenamento de buffer ou estoque de materiais.
Nossos componentes proporcionam processos sem problemas e garantem a segurança. Áreas de aplicação típicas são proteções de acesso a áreas perigosas em máquinas e instalações. Nossos sensores indutivos e ópticos verificam e monitoram a presença e a posição de chapas ou pilhas de chapas. Além disso, eles otimizam o processo e garantem uma elevada disponibilidade da máquina ou instalação.
Exigência:
Proteção do acesso a uma área perigosa de uma máquina ou instalação. Sensores de segurança optoeletrônicos devem ser utilizados para permitir uma alimentação e saída simples de material.
Solução:
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 300 / 500 oferecem soluções econômicas para a proteção de acesso. A instalação das variantes de transceiver com alcance de até 8 m é especialmente fácil. Para proteções mais amplas estão disponíveis variantes de transmissor-receptor com até 70 m de alcance.
Exigência:
Vários sensores de segurança devem ser integrados no comando da máquina ou instalação. Também devem ser configuradas funções como um retardamento de tempo para a liberação de uma trava ou conexões de sinais.
Solução:
O controlador de segurança expansível MSI 400 oferece, já no módulo básico, 24 entradas/saídas seguras, assim como uma interface Ethernet com protocolos Ethernet industriais. O planejamento é feito de maneira rápida e eficiente com o software de configuração MSI.designer isento de licença.
Exigência:
Para evitar colisões com o acessório de elevação de carga durante o processo de armazenamento e retirada, é necessário verificar se há chapas salientes na área de carregamento. Para também detectar de maneira confiável chapas levemente tortas, a verificação deve ser realizada em vários pontos.
Solução:
Os sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo HT 25C garantem um controle de presença confiável. Graças aos graus de proteção IP 67 e IP 69K, assim como a supressão ativa de luz ambiente, estes sensores extremamente compactos oferecem o máximo em flexibilidade e confiabilidade.
Exigência:
Depois que a unidade Pick & Place deposita a chapa, a presença da chapa deve ser verificada no local de armazenamento, para que seja possível iniciar a próxima etapa do processo, por ex., a alimentação do material na máquina.
Solução:
Os sensores fotoelétricos energéticos FT 328i em carcaça de plástico robusta com rosca metálica permitem uma detecção de material robusta. A adaptação simples ao material usando a tecla de teach permite um comissionamento rápido e fácil. Os sensores indutivos da série IS 200 estão disponíveis como alternativa econômica.
Exigência:
Depois que a chapa foi retirada pela unidade Pick & Place, a presença da chapa na unidade deve ser monitorada constantemente, a fim de garantir um processo sem problemas.
Solução:
Os sensores fotoelétricos difusos com supressão de fundo HT 46C e HT 25C garantem um controle de presença confiável. Modelos com diferentes geometrias do ponto de luz oferecem uma adaptação ideal à aplicação. Fixações flexíveis, cabos e variantes IO-Link também estão disponíveis.
Exigência:
Para posicionar o acessório de elevação de carga na prateleira da torre de armazenamento, é necessário determinar a distância até um ponto de referência específico.
Solução:
Graças ao laser focado, os sensores de distância ópticos ODSL 30 oferecem grandes alcances de até 65 metros e, com uma precisão absoluta de medição de ± 2 mm, são ideais para o posicionamento preciso.