Scanner a laser
Nova série de scanner a laser com tecnologia LiDAR para medição de contornos e navegação
Eficiência máxima dos processos de fabricação e de logística graças à alta resolução angular e manutenção preventiva
Os novos scanners a laser da série ROD 300 para medição de contornos e da série ROD 500 como variante de alta resolução para tarefas de navegação são caracterizados pelas altas taxas de varredura com resolução angular simultaneamente alta. Com isso, os processos de fabricação e de logística podem ser projetados com eficiência máxima. Com uma frequência de varredura de 80 Hz, até mesmo objetos se movimentando rapidamente podem ser detectados com confiança. O monitoramento integrado de janelas oferece suporte à manutenção preventiva e garante alta disponibilidade do sistema. Graças ao seu modelo compacto, os scanners a laser também podem ser integrados em ambientes de produção confinada e sistemas pequenos de transporte não tripulados (AGV).