Sensores óticos
Fácil integração com um design compacto e dimensionamento econômico: Sensores subminiatura com um design extremamente compacto
Série 20
A nova série 20 de sensores fotoelétricos e barreiras de luz unidirecionais da Leuze foi desenvolvida para aplicações em que cada milímetro faz diferença. Graças ao seu design ultracompacto, adaptam-se de forma confiável mesmo nos espaços de instalação mais apertados, onde os sensores convencionais não cabem. A série também oferece altos níveis de flexibilidade: Duas variantes de carcaça — detecção frontal (FL - plana) com saída óptica voltada para a frente e detecção lateral (lateral/fina) com saída óptica voltada para o lado — possibilitam uma integração ideal em uma ampla variedade de aplicações em máquinas. Isso permite que os sensores sejam integrados perfeitamente ao seu sistema sem comprometer o desempenho, exatamente como a peça que faltava em um quebra-cabeça.
Além disso, a série 20 certamente impressionará com seu alto desempenho sempre que velocidade e precisão forem necessárias. Com um tempo de resposta de apenas 0,5 ms, até os movimentos mais rápidos são detectados sem demora. É possível detectar com segurança até mesmo objetos muito pequenos — por exemplo, componentes com dimensões a partir de 0,2 mm para sensores com supressão de fundo e a partir de 1 mm para barreiras de luz unidirecionais.
Vantagens
- Ultracompacto e ideal para os espaços de instalação mais restritos, onde nenhum outro sensor se encaixa
- Máxima flexibilidade na integração e montagem: os dois modelos de carcaça — detecção frontal (plana) e detecção lateral — possibilitam a integração precisa em uma ampla variedade de aplicações.
- Resposta em alta rapidez: detecção de objetos em movimento rápido sem demora, graças a um tempo de resposta de apenas 0,5 ms
- Detecção confiável de objetos/componentes a partir de 0,2 mm (sensores fotoelétricos) e 1 mm (barreiras de luz unidirecionais) — para máxima precisão em sua aplicação
- Alta longevidade e máxima disponibilidade do sistema graças ao grau de proteção IP67
Mais informações sobre a série 20
Ir diretamente para a seleção de produtos da série 20 - flat
Ir diretamente para a seleção de produtos da série 20 - slim
Robusto e higiênico: segurança com sensores de aço inoxidável
Série 33C/35C
Para garantir a produção estável e econômica e os processos de embalagem, os sensores usados no sistema precisam funcionar de modo confiável e devem estar disponíveis a longo prazo. Em ambientes sensíveis em termo de higiene ou em ambientes molhados, assim como em ambientes de produção severos, os sensores com carcaça de aço inoxidável são a escolha perfeita.
Descubra nosso portfólio de sensores da série 33C no design higiênico e da série 35C no robusto design wash-down.
Vantagens
- Ampla gama de usos possíveis graças a um amplo portfólio com muitas soluções especiais para processos de embalagem, por exemplo, para irradiação de filmes, detecção de vidro transparente ou sistemas de transporte multilinhas
- Materiais da carcaça aprovados para o contato direto com alimentos (em conformidade com a FDA)
- Fácil comissionamento e alinhamento graças ao Power PinPoint® LED
Mais informações sobre as séries 33C/35C
Monitoramento de presença em processos de intralogística e de embalagem, assim como na indústria automotiva
Série 5B
Ao realizar verificações de presença nos processos automatizados, o sistema de sensor deve detectar diferentes objetos de modo confiável. O manuseio do sensor, com montagem, alinhamento e ajuste, também deve ser rápido e simples, principalmente porque muitas vezes é necessário instalar uma grande quantidade de sensores.
Nós desenvolvemos uma geração de sensores otimizada para atender exatamente a estas exigências:
a série 5B. Economia impressionante. Manuseio perfeito.
Vantagens
- Carcaça muito compacta (dimensões L x A x C: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm)
- LEDs de exibição em 360° visíveis de todos os lados para facilitar a instalação e a indicação de status, bem como um alinhamento rápido graças a um ponto de luz uniforme e altamente visível
- Detecção confiável de objetos reflexivos, envolvidos em filme e brilhantes
- Chaveamento por luz/sombra à prova de violação por meio da inversão da polaridade da fiação (cabos)
Série de aço inox em minicarcaça para tarefas de detecção em processos de produção e embalagem com requisitos de higiene rigorosos
Série 53C/55C
Ao processar, encher ou empacotar alimentos ou produtos farmacêuticos, requisitos muito rigorosos se aplicam com relação à higiene e à limpeza dos sistemas.
Nossa plataforma de sensores em aço inoxidável, composta pelas séries 53C e 55C, foi desenvolvida especificamente para aplicações com requisitos elevados de higiene. Todos os materiais da carcaça estão em conformidade com a FDA e são aprovados para o contato direto com alimento. Isso garante segurança adicional no processamento e na embalagem dos alimentos.
Vantagens
- Dois designs de carcaça para uso em áreas molhadas (wash-down) e áreas higiênicas (design higiênico)
- Carcaça de alta qualidade em aço inox V4A (AISI 316L) com superfície lisa, assim como cobertura da parte ótica sem vidro em PMMA+ com revestimento especial resistente a riscos, impedem a proliferação bacteriana
- Resistência química e térmica (verificada e certificada pela ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- Configuração simples e Condition Monitoring através de interface IO-Link, assim como variantes com ajuste eletrônico do alcance de detecção e emissão do valor medido via IO-Link
Mais informações sobre as séries 53C/55C
Desempenho perfeito com o melhor preço.
Série 36
A detecção confiável de objetos é a chave para um alto nível de automação e processos sem problemas na engenharia industrial. Especialmente na intralogística, na tecnologia de embalagem e na indústria automotiva, os objetos a serem detectados representam as mais altas exigências na tecnologia de sensores.
Os nossos sensores da série 36 oferecem um desempenho perfeito pelo melhor preço. Diversos princípios de funcionamento, combinados com um processamento de sinal de nível superior, levam a uma excelente confiabilidade na detecção de objetos, mesmo em aplicações exigentes. A reserva de alto desempenho permite a detecção de objetos a longas distâncias ou a compensação das fontes de interferência ou contaminação em distâncias menores.
Vantagens
- Grande reserva de funcionamento e taxa de detecção confiável, mesmo em aplicações críticas, graças aos alcances de operação muito longos
- Excelente relação preço/desempenho
- Grande diversidade de conexões possibilita uma integração fácil (cabo, conector macho M12 ou cabo com conector macho M12)
Lista de artigos
- Série: 23
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
- Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,18 m
- Execução: Cúbico
- Série: 46C
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
- Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 3 m
- Execução: Cúbico
- Série: 3C
- Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 3 m
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
- Alcance de operação, máx.: 0,03 ... 4,5 m
- Execução: Cúbico
- Série: 3C
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Execução: Cúbico
- Série: 3C
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8,5 m
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
- Alcance de operação, máx.: 0,002 ... 0,1 m
- Execução: Cúbico
- Série: 23
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Princípio de funcionamento: Sensor de distância com supressão de fundo
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 1,2 m
- Execução: Cúbico
- Série: 5B
- Princípio de funcionamento: Sensor de distância com supressão de fundo
- Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 1,2 m
- Execução: Cúbico
- Série: 55C
- Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
- Alcance de operação, máx.: 0,02 ... 0,45 m
- Execução: Cúbico
- Série: 20 slim
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 1 m
- Execução: Cúbico
- Série: 20 slim
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Alcance de operação, máx.: 0 ... 1 m
- Execução: Cúbico