Sensores de medição tipo forquilha
Nestes sensores, uma faixa de luz infravermelha ilumina uma linha CCD. Dessa maneira, é possível realizar a medição de um objeto passante com base em seu sombreamento. A resolução de 14 µm e a alta reprodutibilidade permitem a medição confiável de fios e arames muito finos. A variedade das funções de medição implementadas permite detectar a posição de bordas transparentes, determinar o arame mais fino ou mais grosso e muito mais. A resistência dos dispositivos ao vácuo também permite o uso na fabricação de fibras de carbono.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 8 produtos encontrados
GS 754B/C4-98-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50119712
- Abertura: 98 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
GS 754B/D3-98-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50119711
- Abertura: 98 mm
- Interface: RS 422
GS 754B/D24-98-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50119710
- Abertura: 98 mm
- Interface: RS 232
GS 754B/V4-98-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50117818
- Abertura: 98 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
GS 754B/V4-27-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50115809
- Abertura: 27 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Tensão
GS 754B/D24-27-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50115807
- Abertura: 27 mm
- Interface: RS 232
GS 754B/D3-27-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50115806
- Abertura: 27 mm
- Interface: RS 422
GS 754B/C4-27-S12
Barreira de luz tipo forquilha
Número de artigo:
50115803
- Abertura: 27 mm
- Saída analógica: Saída analógica, Corrente
Dados de artigo de: 16/06/26