Transmissão ótica de dados
Transmissão óptica de dados
Os dados nas redes industriais são transmitidos por meio de diversos meios de transmissão. Os sensores ópticos de dados da série DDLS permitem a transmissão de dados sem contato e sem fio, por meio de luz, em distâncias de até 500 metros. Essa tecnologia garante uma transmissão de dados sem desgaste, de alta disponibilidade e confiável, tendo se consolidado como uma solução de alto desempenho nos setores de engenharia de máquinas e instalações. Sua combinação de alta eficiência com uma operação praticamente sem manutenção e, portanto, econômica, oferece vantagens decisivas para aplicações industriais exigentes.
DDLS 500: Transmissor óptico de dados com servidor web integrado para diagnóstico remoto
Sempre que se trate de transmitir dados sem cabos nem interferências, os transmissores ópticos de dados são a escolha correta. Eles permitem uma comunicação sem contato em todas as situações em que os sistemas mecânicos, assim como os sistemas WLAN, chegam aos seus limites.
A barreira de luz para a transmissão óptica de dados DDLS 500 permite a transmissão transparente de dados em tempo real, sem contato e sem desgaste, ao longo de distâncias de 250 m a 100 Mbit/s. Um laser de luz infravermelha invisível permite uma comunicação bidirecional entre os dispositivos. Funções adicionais facilitam o manuseio dos dispositivos. Com a ajuda do dispositivo de alinhamento a laser e do nível de bolha de ar integrado fica muito fácil o alinhamento, mesmo em longas distâncias. Único a nível mundial, o servidor web integrado no DDLS 500 permite realizar um diagnóstico remoto. Além disso, o DDLS 500 se caracteriza como participante PROFINET.
Vantagens
- Transmissão transparente de dados em tempo real: Com 100Mbit/s, todos os protocolos Ethernet comuns podem ser transferidos sem atrasos.
- Conectividade integrada: Acesso global a todos os dados de diagnóstico por meio de um servidor web integrado. Transmissão de dados de diagnóstico para o controle (PROFINET).
- Combine as funções por conta própria: O design modular permite expandir o modelo de base com as funções disponíveis. Alcance de operação, dispositivo de alinhamento a laser, diagnóstico remoto, aquecimento e servidor web.
- Montagem e alinhamento fáceis: a montagem e o alinhamento são muito fáceis com a ajuda do dispositivo de alinhamento a laser, do nível de bolha de ar e da placa de montagem integrada com parafusos de ajuste.
- Monitoramento contínuo do nível de recepção: permite receber um aviso precocemente em caso de falha iminente, por exemplo, devido a sujeira excessiva.
Aplicações
Transmissão de dados ópticos para dispositivo de armazenagem
Exigência:
A transmissão óptica é usada para transferir dados sem fio para o dispositivo de armazenagem ou para o receptáculo de carga. A taxa de transmissão deve ser de até 100 Mbit/s.
Solução:
A barreira de luz para a transmissão de dados DDSL 500 vem com todas as interfaces fieldbus industriais convencionais e, portanto, pode ser facilmente integrada na instalação. Taxas de transmissão de até 100 Mbit/s e alcances de operação de até 250 m oferecem flexibilidade total para todas as situações em intralogística.
Transmissão óptica de dados até 100 Mbit/s
Exigência:
Os dados devem ser transmitidos sem fio com uma taxa de transmissão de até 100 Mbit/s para o guindaste de pórtico ou para o gancho de elevação, a partir de fieldbuses baseados em Ethernet como, por exemplo, PROFINET, EtherCAT e Ethernet TCP/IP.
Solução:
A barreira fotoelétrica de transmissão de dados DDLS 500, com interfaces Ethernet industrial, transmite dados a uma taxa de até 100 Mbit/s. Esses dispositivos são particularmente fáceis de alinhar graças ao laser de alinhamento e à placa de montagem pré-instalada. O servidor web integrado garante diagnósticos remotos rápidos e independentes do local.
Transmissão de dados na área da tecnologia de transporte – carros de deslocamento de todos os tipos
Exigência:
A integração de carros de transferência em redes de comunicação de sistemas industriais existentes, sem interrupções nas conexões de cabos e em tempo real, é uma exigência importante.
Solução:
A transmissão de dados ópticos da série DDLS 500 atende a esses requisitos com uma taxa de transmissão de 100 Mbit/s até um alcance de operação de 200 m.
Aplicação na área de galvanização – sistemas de pórticos
Exigência:
Em plantas de galvanização, vários cabides que se movem um atrás do outro devem ser conectados em paralelo a um computador central em um espaço muito confinado.
Solução:
Com a transmissão de dados ópticos DDLS 500, as linhas de transmissão paralelas podem ser desacopladas de modo que a diafonia mútua seja excluída.
Características técnicas
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Taxa de transmissão/largura de banda máx. |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Alcances de operação |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Tensão de alimentação |
18 – 30 V CC |
18 – 30 V CC |
|
Consumo de potência sem aquecimento |
200 mA (a 24 V) |
Aprox. 200mA a 24 V CC |
|
Consumo de potência com aquecimento |
800 mA (a 24 V) |
aprox. 800 mA a 24 V CC |
|
Ângulo de abertura do feixe (transmissor) |
±0,5° para o eixo óptico |
±0,5° para o eixo óptico para os tipos 120 m … 500 m ± 0,8° em relação ao eixo óptico (dispositivos de grande angular) ±1,0° para o eixo óptico para os dispositivos de 80 m ±1,5° para o eixo óptico para os dispositivos de 30 m |
|
Fonte de luz: Transmissor/laser de alinhamento |
Infravermelho |
Infravermelho |
|
Grau de proteção |
IP65 |
IP65 |
|
Dimensões (A × L × P) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Temperatura de operação: |
-5 – 50°C |
-5 – +50 °C |
|
Protocolos suportados |
Ethernet industrial, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista de artigos
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Aquecimento, Laser de alinhamento integrado, Nenhu...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Aquecimento, Nenhu...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, L...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Laser de alinhamento integrado, Nenhuma interferên...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Laser de alinh...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Aquecimento, Nenhuma interferência através de supe...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Aquecimento, N...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 200.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 120.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Operação de eixos paralelos de luz, Nenhuma interf...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm
- Série: DDLS 500
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Versão especial: Nenhuma interferência através de superfícies refle...
- Campo de trabalho, máx.: 100 ... 40.000 mm