Leuze_Qualität-Umweltmanagement_1400x400px

Nosso gerenciamento de qualidade e do ambiente

Nosso objetivo: altos padrões de qualidade dos nossos produtos, confiabilidade, além de manejo e proteção responsáveis do ambiente.

Clientes satisfeitos são a base para o nosso sucesso. As nossas principais competências são soluções em sensores eficientes, cuja alta qualidade e disponibilidade durante todo o ciclo de vida do produto são garantidas por processos certificados e validados.

Nós garantimos o cumprimento das expectativas legais e dos clientes através dos nossos valores corporativos e da conformidade com leis, regulamentos e normas. Isso inclui também o nosso compromisso e a consciência da nossa responsabilidade com a proteção sustentável do meio ambiente, através da utilização de tecnologias modernas e do manuseio de materiais primários e secundários economizando recursos.

Para nós, esta contribuição é uma obviedade com o objetivo de reduzir a pegada de dióxido de carbono dos nossos produtos e processos.

Buscamos melhorar constantemente nossas próprias exigências e nossa consciência ambiental e de qualidade, que são confirmadas por órgãos de certificação com um alto grau de maturidade.

ICON_KeyVisual_Nachhaltigkeit

Política de qualidade e do ambiente

Política de qualidade e do ambiente Leuze

Política de qualidade e do ambiente Leuze

Certificados

Sistema de gerenciamento da qualidade - DIN EN ISO 9001:2015
Sistema de gerenciamento do ambiente - DIN EN ISO 14001:2015
Auditoria energética - DIN EN 16247-1

Sistema de gerenciamento da qualidade - DIN EN ISO 9001:2015
Sistema de gerenciamento do ambiente DIN EN ISO 14001:2015
Auditoria energética - DIN EN 16247-1

Sistema de gerenciamento da qualidade - DIN EN ISO 9001:2015
Sistema de gerenciamento do ambiente DIN EN ISO 14001:2015
Auditoria energética - DIN EN 16247-1

Sistema de gerenciamento do ambiente DIN EN ISO 14001:2015
Sistema de gerenciamento da qualidade - DIN EN ISO 9001:2015

Sistema de gerenciamento da qualidade - Leuze US ISO 9001:2015

Sistema de gerenciamento da qualidade - ISO 9001:2015
Sistema de gerenciamento do ambiente DIN EN ISO 14001:2015
DSC05316_(1)

Leuze SenseBees

Sie sind unsere kleinsten, aber sehr fleißigen Team-Mitglieder: Unsere Leuze SenseBees Bienenvölker. Als mit der Region verwurzeltes Familienunternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, das lokale Ökosystem zu schützen. Und dazu zählt unter anderem auch unser Beitrag zum Erhalt der Bienen und der Artenvielfalt vor Ort.

Die Grünfläche, auf der unsere Bienenvölker eingezogen sind, ist Teil des Leuze Areals. Dort wachsen neben Linden zahlreiche verschiedene Obstbäume und andere bienenfreundliche Pflanzen. Natürlich produzieren unsere Bienenvölker auch Honig. Da auf dem Leuze Areal viele Lindenbäume stehen, dürfen wir unseren ersten eigenen Honig als echten „Owener Lindenblütenhonig“ bezeichnen.