Leitores de código manuais 1D / 2D
Os leitores de códigos manuais conseguem ler todos os códigos de barras e códigos 2D comuns omnidirecionalmente, nas mais variadas posições, seja no gerenciamento de armazém seja na logística. Dependendo da área de aplicação, encontram-se disponíveis versões ligadas por cabo com interface RS 232 ou USB, assim como scanners Bluetooth. A configuração pode ser realizada através dos códigos de parametrização ou do software.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 21 produtos encontrados
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50154429
- Série: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablo...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50154428
- Série: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50154427
- Série: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: PDF417, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50154426
- Série: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50154425
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Código QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50154424
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50154422
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50154421
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50153909
- Série: HCR 2xx
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: Código QR, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Co...
- Distância de leitura, máx.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50153908
- Série: HCR 2xx
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Distância de leitura, máx.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50144927
- Série: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Distância de leitura, máx.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144031
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
- Distância de leitura, máx.: 5 ... 400 mm
Dados de artigo de: 09/11/26