Soluções em sensores para estantes móveis
Com estantes móveis é possível usar o espaço de armazenamento de maneira econômica e eficiente. A mercadoria nas prateleiras individuais deve ser acessível de maneira rápida e segura quando for necessário.
Os nossos sensores garantem o posicionamento exato e a sincronização entre prateleira e acionamento. Além disso, sensores de segurança de feixe único e de feixes múltiplos protegem a zona dos pés nas fileiras de estantes e o acesso aos corredores de estantes.
Exigência:
Durante o movimento da estante rolante, a zona dos pés deve ser monitorada quando à presença de pessoas. Caso várias estantes estejam instaladas em fileira, não deve ocorrer nenhuma interferência mútua entre os sinais de sensor das fileiras.
Solução:
As barreiras de luz de segurança de feixe único SLS 46C monitoram a zona dos pés em um comprimento de até 70 m. Elas estão disponíveis na variante tipo 4 e na variante tipo 2, que é extremamente simples de alinhar. A utilização de modelos com luz vermelha e luz infravermelha impede que ocorra uma interferência mútua entre as fileiras de estantes.
Exigência:
Ao fechar o corredor entre duas prateleiras, uma colisão das prateleiras deve ser evitada. Para isso é necessário determinar a distância entre as prateleiras. Duas distâncias devem ser consultadas através de saídas de chaveamento.
Solução:
Os sensores fotoelétricos universais da série HT46C utilizam luz vermelha ou luz infravermelha e também funcionam de maneira confiável no caso de objetos escuros e brilhantes. Os dispositivos dispõem de duas saídas de chaveamento que podem ser programadas com precisão, cada uma para uma distância.
Exigência:
Quando um veículo se encontrar no corredor ou se for necessário fechar o corredor, o acesso ao respectivo corredor deve ser protegido.
Solução:
As barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes da série MLD 500 são utilizadas como proteção de acesso. Para alcances de até 8 m estão disponíveis sistemas de transceiver especialmente econômicos, que precisam de uma conexão elétrica apenas de um lado. Como alternativa, sistemas transmissor/receptor oferecem alcances de até 70 m.