IVBR/4-12.5-88-00-S8
Cortina de luz, receptor
Série | Vario |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
Comprimento do campo de medição | 88 mm |
Número de feixes | 8 Unid. |
Afastamento dos feixes | 12,5 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
Função | Saída de advertência |
Período de ciclo | 30 ms |
Tempo de resposta por feixe | 1.000 µs |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 260 mm x 27 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 45 °C |
Grau de proteção | IP 54 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |