KS U-M124A-T2100-150
Cabo de conexão
Tensão de operação | Máx. 250 V CA/CC |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Conector redondo, LED | Não |
Bloqueio | União parafusada, latão niquelado, torque recomendado 0,5 Nm, autotravante |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 4 Unid. |
Cor da bainha | Amarelo |
Blindado | Não |
Sem silicone | Sim |
Comprimento do cabo | 15.000 mm |
Material da bainha | TPE |
Isolamento do fio | PVC |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Velocidade de traslado | Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s² |
Tamanho | 14,5 mm |
Ciclos de flexão | 1.000.000 Unid. |
Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -15 ... 90 °C |
Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -35 ... 105 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 NEMA 6P |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |