Tampa de cobertura
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 5 produtos encontrados
AC IVS 1048-IR
Tampa de cobertura
Número de artigo:
50149117
- Tipo de artigo: Tampa de cobertura com filtro passa-banda para luz...
- Adequado para: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diâmetro de fora: 11,8 mm
- Transmissão: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Tampa de cobertura
Número de artigo:
50149116
- Tipo de artigo: Vidro de difusor
- Adequado para: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diâmetro de fora: 17 mm
- Transmissão: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Tampa de cobertura
Número de artigo:
50148551
- Tipo de artigo: Tampa de cobertura como ferramenta de ajuste para ...
- Adequado para: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diâmetro de fora: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Tampa de cobertura
Número de artigo:
50148550
- Tipo de artigo: Tampa de cobertura com filtros de polarização cruz...
- Adequado para: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diâmetro de fora: 45 mm
- Transmissão: 40 %
AC IVS 1048-RED
Tampa de cobertura
Número de artigo:
50148549
- Tipo de artigo: Tampa de cobertura com filtro passa-banda para luz...
- Adequado para: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diâmetro de fora: 11,8 mm
- Transmissão: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Dados de artigo de: 07/05/25