Versão robusta para uso industrial
Os leitores de código manuais em modelo especialmente robusto para a leitura de códigos aleatórios são especialmente adequados para a utilização em ambientes industriais difíceis ou propícios a contaminações, ou em salas com temperaturas de -20° C até +50° C (radiofrequência) ou de -30° C até +50° C (ligação por cabo). Graças ao seu elevado grau de proteção, os aparelhos estão muito bem protegidos contra contaminação, assim como contra cargas de impactos e quedas. Opções de conexão a diversos fieldbuses e Industrial Ethernet através da unidade de conexão MA 200. Configuração rápida e simples dos aparelhos possível através de códigos de parametrização ou software.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 8 produtos encontrados
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144934
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144933
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50144932
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Código QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabl...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50144931
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144930
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144929
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50144928
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50144927
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Tipo de código legível: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Grau de proteção: IP 65, IP 67
Dados de artigo de: 10/07/25