Interruptor de posição
Os interruptores de posição com função de segurança S300 monitoram a chegada em posições finais. Eles são utilizados para o monitoramento de posição de máquinas ou como alternativa às chaves tipo dobradiça. Os interruptores de posição dispõem de uma carcaça em metal, em conformidade com o grau de proteção IP 67, e estão disponíveis com diferentes conjuntos de contatos. Variantes com êmbolo e diferentes atuadores permitem uma adaptação ideal à situação de montagem.
Visão geral
Suas vantagens
Destaques
Caraterísticas técnicas e downloads
Lista de artigos

Suas vantagens
- Possibilidade de montagem em diferentes situações: com até quatro sentidos de aproximação do atuador e três inserções de cabos, os dispositivos podem ser montados com facilidade nas mais diversas situações de montagem
- Fácil integração ao circuito de segurança: graças aos contatos com abertura forçada, todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança
- Adaptação ideal: com o ângulo do atuador ajustável em grade de 10 graus
- Ajuste fácil do ponto de chaveamento: com chave de fenda padrão
Destaques

Diferentes atuadores permitem uma adaptação simples à respectiva situação de montagem. Além disso, o sentido de aproximação e o ângulo do atuador podem ser ajustados na chave.
Caraterísticas técnicas
S300 | |
Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
Carcaça de tecnopolímero e metal, grau de proteção IP 67 | |
Acionamento por came não codificado, em conformidade com a norma EN ISO 141169 | |
Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | |
Utilização universal através dos sentidos de aproximação e ângulos do atuador ajustáveis individualmente em grade de 10° | |
Sentido de chaveamento selecionável | |
Variantes com atuadores de êmbolo e diferentes atuadores de rolamento | |
Extremamente durável e robusto |
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 11 produtos encontrados
S300-M0C3-M20-15
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000300
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-M0C3-M20-31
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000302
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-M13C3-M20-15
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000301
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-M13C3-M20-31
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000303
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-M13C3-M20-CB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000304
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-M13C3-M20-SB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000305
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S300-P0C1-M20-CB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000310
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação rápida
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S300-P13C1-M12-CB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000307
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Conector redondo
S300-P13C1-M12-SB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000309
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Conector redondo
S300-P13C1-M20-CB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000306
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S300-P13C1-M20-SB
Interruptor de posição com função de segurança
Número de artigo:
63000308
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Princípio de chaveamento: Contato de ação lenta
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
Dados de artigo de: 07/05/25