BPS 3007i SM 100
Barkod konumlandırma sistemi
| Seri | BPS 3000i |
| MTTF | 83 Yıllar |
| Odak derinliği | 50 ... 170 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
| Gönderme sinyali şekli | sürekli |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 10.000.000 mm |
| Çözünürlük | Standart: 1 mm (0,01 mm / 0,1 mm /1 mm / 10 mm, MS 3007 veya MK 3007 üzerinden yapılandırılabilir) |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Güncelleştirme oranı | 2 ms |
| Travers oranı maks. | 10 m/s |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 3,7 W |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Geçersiz konum değeri |
| Tür | SSI |
| İşlev | Proses |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 580 g |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi arka taraf opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |