Emniyet radar sensörü
Emniyetli radar sistemi LBK ISC
Zorlu ortamlarda güvenilir alan izleme ve tekrar başlatma koruması / PL d'ye kadar
Size sunduğu avantajlar
- Kir, toz, duman ve ışık gibi zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir çalışma
- Koruma alanının uygulamaya esnek bir şekilde uyarlanması: Sensörlerin sayısını ve konumunu belirleyin, alanın uzunluğunu ve açılma açısını / genişliğini yapılandırın
- Koruyucu alanda statik nesnelere izin verilir ve emniyet çıkışlarının kapanmasına yol açmaz
- Basit sistem tasarımı ve PROFIsafe veya FSoE arayüzlü kontrol cihazı ve ayrıca CIP Emniyeti ile hızlı entegrasyon
- Talep üzerine sertifikalı uzmanlarımız tarafından uygulamanız için proje planlama ve kurulum hizmeti
Öne çıkanlar
Zorlu ortam koşullarında güvenilir çalışma
Radar prensibi kir, toz, talaş, duman, yağ, nem ve ışık gibi çevre etkilerine karşı dayanıklıdır. Bu sayede zorlu ortam koşullarında dahi makinenin güvenilir çalışması sağlanır ve gereksiz kapanmalar önlenir.
Çalışma şekli
Koruma alanına girişi ve kişilerin bulunup bulunmadığını denetlerler. Hareketsiz duran kişiler bile gerçekte 'durağan' değildir ve bu nedenle sensör tarafından güvenilir bir şekilde algılanır.
3D radar prensibi, basamaklar, kaideler ve metalik olmayan gölgelerin arkasındaki alanların da izlenmesine olanak tanır.
Koruma alanında statik nesnelere izin verilir
Radar teknolojisi, hareketlere hassas tepki verir. Denetleme alanındaki statik nesneler, buna karşılık emniyet sinyallerinin kapatılmasına yol açmaz. Bu sebeple palet, malzeme kapları, alet rafları gibi statik nesneler koruma alanına bırakılabilir.
Basit ve esnek sistem tasarımı
Daha geniş alanların güvenliğini sağlamak için bir kontrol cihazı 6 adede kadar sensörü değerlendirir. Bu sayede kontrol cihazı başına 4 kanal konfigürasyonu ile bir uygulamada 24 adede kadar sensör kullanılabilir. LBK Designer yapılandırma yazılımı kullanılarak sistem parametreleri uygulamaya kolayca uyarlanabilir.
Güvenli endüstriyel haberleşme ağı sistemlerine entegrasyonu sağlamak için PROFIsafe ve FSoE arayüzlü kontrol cihazları mevcuttur. Bu sayede sistemin ayrıntılı durum bilgileri de sorgulanabilir.
Uygulama
Malzeme transfer istasyonunda erişim denetimi
Gereklilik:
Robot hücresi otomatik beslenir. Örneğin malzeme konveyör hattına forklift kullanılarak yüklenir ve daha sonra hücre içerisine taşınır. Hücreye giriş emniyet altına alınmalıdır. Robot hücresinin optimum kapasiteyle çalışmasını sağlamak için emniyet konsepti, yükleme aşamasında hücrenin kesintisiz çalışmasına imkân sunmalıdır.
Çözüm:
Konveyör hattının yükleme alanı, hem giriş hem de çıkış kısmında çok ışınlı emniyet bariyerleri ile korunmaktadır. Işık bariyerleri arasındaki alanda, emniyet radar sensörleri ile insanların varlığı denetlenmektedir.
Makinelerdeki gizli alanların izlenmesi
Gereklilik:
Otomatik işleme süreci sadece makine açıklıkları kapalı olduğunda ve içeride kimse olmadığında başlayabilir. Mekanik işlem emniyet çalışma şeklinizi bozmamalıdır.
Çözüm:
İşleme alanına yerleştirilen radar sensörü, zorlu ortamlarda bile insanları güvenilir bir şekilde algılar. Genellikle makine kapılarındaki emniyet yaklaşım sensörleri ve bir emniyet kontrol cihazı ile birlikte, izleme alanı 'boş' değilse ve makineler 'kapalı' değilse tekrar başlatma önlenir.
Dağınık ortamlarda son derece sağlam ulaşım yolu koruması
Gereklilik:
Transfer vagonları, AGV'ler veya vinçlerin taşıma güzergahları boyunca açık alanlarda veya yansıtma yüzeylerinin bulunduğu ortamlarda kişilerin korunması ve tespit edilmesi sağlanmalıdır.
Çözüm:
LBK Radar Sisteminin sensörleri, sadece insanları algıladığı için, ortamdan veya ortam ışığından kaynaklanan herhangi bir hatalı anahtarlama olmadan, uyarı ve koruyucu alanlarla ayarlanabilir loblar aracılığıyla ulaşım rotasını izler.
Zorlu ortamlarda tehlikeli alanların emniyet altına alınması
Gereklilik:
Makinenin tehlikeli çalışma alanı girişlere ve kişilerin varlığına karşı emniyet altına alınmalıdır. Kir, kaynak kıvılcımları, talaşlar veya nem bulunduran zorlu ortam koşullarında da güvenli işletim ve yüksek kullanılabilirlik seviyesi sağlanmalıdır.
Çözüm:
3D emniyet radar sensörü LBK, denetim alanındaki hareketleri algılar ve zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir şekilde çalışır. Radar teknolojisi ayrıca denetlenen alanda hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.
Tekrar başlatmaya karşı koruma ve görünmeyen alanların denetlenmesi
Gereklilik:
Bir tehlikeyi önlemek için, çalışma alanında hiç kimsenin olmadığı veya görünmeyen alan içerisinde bulunmadığı kesin olarak tespit edildikten sonra ancak proses yeniden başlatılabilir.
Çözüm:
3D emniyet radar sensörü LBK, koruma alanında herhangi bir kişi olup olmadığını denetler ve zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir şekilde çalışır. Radar teknolojisi ayrıca denetlenen alanda hareketsiz nesnelerin bulunmasına izin verir.
Teknik özellikler
| Emniyetli 3 boyutlu radar sistemi, hareketleri tespit etmek için FMCW modülasyonlu | |
| Yapılandırılabilir koruma alanı ve uyarı aralığı, 4 yapılandırılabilir sinyal çıkışı | |
| Bir uygulamada 6 adede kadar sensör kombine edilebilir, çalışma sırasında konfigürasyon dinamik olarak değiştirilebilir |
| Emniyet | Performans Seviyesi PL d, SIL 2 LBK S01: Kategori 2, LBK SBV-x: Kategori 3 |
|
| Çalışma mesafesi | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Işınlama açısı (yatay / dikey) | LBK S01: 50° / 15° veya 110° / 30° LBK SBV-x: 10°... 100° / 20° |
|
| Frekans alanı | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Ortam koşulları | Sıcaklık aralığı: -30°C ... 60°C, sensör koruma sınıfı: IP 67 | |
| I/O arayüzlü kontrol cihazı, opsiyonel: SD kart yuvası |
Emniyet: 2x OSSD Yapılandırma ve teşhis: Mikro USB, isteğe bağlı: Ethernet TCP/IP |
|
| Güvenli endüstriyel haberleşme ağı arayüzlü kontrol cihazı, opsiyonel: SD kart yuvası |
Emniyet: PROFIsafe veya FSoE, CIP Emniyeti, 2x OSSD Konfigürasyon ve teşhis: Mikro-USB, TCP/IP |
Ürün listesi
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4 m
- Algılama alanlarınınşekli: konik
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Arayüz: Ethernet, PROFINET, USB
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Arayüz: Ethernet, PROFINET, USB
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 5 m
- Algılama alanlarınınşekli: konik
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Arayüz: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Arayüz: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 9 m
- Algılama alanlarınınşekli: asim. konik / dikdörtgen