Emniyet ışık perdeleri
İnsan ve makinenin "el ele" çalıştığı her yerde emniyetli ışık perdelerimiz kullanılmaktadır. Tehlikeli alanların güvene alınması için parmakların ve ellerin algılanması veya tehlike bölgelerine erişim koruması sağlanması açısından emniyetinizi sağlarlar. Bu cihazlar kolay entegrasyon ve emniyetli sistemlerin kullanılabilirliği konusundaki en yüksek talepleri karşılamaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 1113 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-150
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001101
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
MLC500T14-150
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000101
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001103
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
MLC500T14-300
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000103
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-450
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001104
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
MLC500T14-450
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000104
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-600
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001106
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
MLC500T14-600
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000106
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001107
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
MLC500T14-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000107
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-900
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001109
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
MLC500T14-900
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000109
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001110
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000110
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001112
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000112
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001113
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000113
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001115
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000115
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001116
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000116
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
Kombinasyon ürünü
MLC510R14-1800
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68001118
- Seri: MLC 500
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68000118
- Seri: MLC 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6 m
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
Ürün verileri: 9.11.2026