GSM02/4.U1-1000
Çatal fotoelektrik sensör
| Seri | 02 |
| Montaj Tipi | U-Tipi |
| Fiziksel prensip | optik |
| Uygulama | Küçük parçaların tespiti (opak) |
| MTTF | 942 Yıllar |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 940 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Tekrar edilebilirlik | < 0,01 mm |
| Minimum nesne büyüklüğü | 0,8 mm x 1,2 mm |
| Koruma devresi | Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 5 ... 24 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Anahtarlama histerezi | 50 µm |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 50 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
| Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi | 20 µs |
| Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi | 80 µs |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,09 mm² |
| Yapı şekli | Çatal |
| Ağız genişliği | 6 mm |
| Ağız derinliği | 5,7 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 13,5 mm x 6,6 mm x 16 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 15 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 80 °C |
| Koruma sınıfı | IP 64 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |