ISS 130MM/4NO-15N
Endüktif sensör
| Seri | 130 |
| Tip. sınır mesafesi Sn | 15 mm |
| İşletme bölgesi Sa | 0 ... 12,15 mm |
| Koruma devresi | Fazla yük koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 % |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 1 % |
| Anahtarlama histerezi | 15 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
| Artık akım, maks. | 0,01 mA |
| Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,35 mm² |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 45 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Montaj türü | Gömülü değil |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
| Net ağırlık | 153 g |
| Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Standart ölçme plakası | 45 x 45 mm², Fe360 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Fe360 çelik | 1 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |