IVBR/4-12.5-188-00,4000
Işık perdesi alıcı
| Seri | Çeşitli |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Özel versiyon | Paralel ışın taraması |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 188 mm |
| Işın sayısı | 16 Adet |
| Işın uzaklığı | 12,5 mm |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
| İşlev | Uyarı çıkışı |
| Döngü süresi | 30 ms |
| Işın başına tepki verme süresi | 1.000 µs |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 4.000 mm |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 360 mm x 27 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 45 °C |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |