LE22/4

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50140124

Icon Icon Icon
Seri 22
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi Gönderene bakın
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 11 ... 26 V, DC, artık dalgalanma dahil
Akım tüketimi, maks. 14 mA
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,08 mm²
Ölçü (G x Y x U) 16,2 mm x 30 mm x 6,8 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-PBT
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 40 g
Gövde rengi siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf