Güvenli barkod konumlandırma sistemi
FBPS 600i, PL e'ye kadar güvenli barkod konumlandırma sistemi
İlave PROFIsafe arayüzü sayesinde yeni olanaklar
FBPS 600i emniyet barkod konumlandırma sistemi, güvenli konum tespiti için yalnızca bir sensöre ihtiyaç duyar. Bu, entegrasyonu büyük ölçüde basitleştirir ve sistemin kurulumunu çok daha kolay hale getirir.
Yeni cihaz artık size iki esnek arayüz seçeneği sunuyor:
- FBPS 648i: Bu model, bir PROFIsafe arayüzü aracılığıyla güvenli bir PLC'ye bağlanır. Entegre anahtar sayesinde doğrusal bir topoloji ayarlanabilir. Ayrıca sürücünün frekans invertörüne (FI) doğrudan bağlantı sağlayan güvenli olmayan bir SSI arayüzüne sahiptir. Donanım yöneticisi ve GSDML veya FI yapılandırması aracılığıyla kolayca parametrelendirilebilir.
- FBPS 6x7i: Bu cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden örneğin bir frekans invertörü veya bir emniyet kontrolü gibi güvenli bir değerlendirme ünitesine bağlanır.
Her iki model de Performans Seviyesi e ile güvenli konumlandırma gerektiren çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını özellikle kolaylaştırır ve kurulum ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Size sunduğu avantajlar
- Performans Seviyesi e'ye (PL e) kadar tek bir cihazla güvenli konumlandırma
- Emniyetli frekans invertörlerine veya emniyet kontrollerine (F-PLC) doğrudan bağlantı
- Düşük alan gerekliliği ve basitleştirilmiş kurulum ile kompakt tasarım
- Emniyet fonksiyonlarının özellikle karmaşık olmayan bir şekilde uygulanması
- Kısa frenleme mesafeleri ve optimize edilmiş hızlar, sadece
10 ms – hızlı istifleyici vinçlerde ve elektrikli monoray sistemlerinde kullanım için ideal - Birden fazla kodun aynı anda taranması ve son derece sağlam, UV ışınlarına dayanıklı barkod bandı sayesinde güvenilir çalışma
- 50 mm'den 170 mm'ye kadar geniş çalışma alanı, eğrili çok çeşitli uygulamalar için
- Kolay kurulum ve sorunsuz entegrasyon için gelişmiş montaj sistemi
Yeni FBPS 648i modeli, PROFIsafe ve birleşik SSI arayüzü ile konumlandırma sensörleri portföyünü tamamlıyor.
Öne çıkanlar
Basit ve güvenli
Sensör, herhangi bir ek alet olmadan, doğrudan tanıdık çalışma ortamınızda zahmetsizce ve güvenilir bir şekilde parametrelendirilebilir ve entegre edilebilir. Kurulum, F-PLC'nin donanım yöneticisinde veya doğrudan sürücünün frekans invertöründeki emniyet kartı aracılığıyla sezgisel ve kullanışlıdır. GSDML veya parametre dosyası sayesinde, cihaz ayarları donanım yöneticisinde veya emniyet kartının cihaz kitaplığında hemen kullanılabilir. Bu, minimum hata riskiyle sorunsuz entegrasyon ve yapılandırmaya olanak tanıyarak kullanımı önemli ölçüde basitleştirir ve çabayı önemli ölçüde azaltır. Gerekliliklere bağlı olarak, emniyetli konum değeri, SSI veya PROFIsafe arayüzü üzerinden esnek ve güvenilir bir şekilde, tamamen konseptinize uygun olarak daha fazla işlenebilir. PROFIsafe modelinde emniyetli hız çıkışı da bir fonksiyon olarak mevcuttur.
Eğimli rotalar (pistler) ve hassas pozisyonlar için uygundur
Taşıma yolu boyunca yapıştırılan özellikle sağlam ve dayanıklı BCB barkod bandı, 10.000 metre uzunluğa kadar kavisli ray düzenlerinin bile net ve güvenilir bir şekilde algılanabileceği anlamına gelir.
Hızlı çıkış gibi ek fonksiyonlar, otomatik taşıma sistemlerini mükemmel bir şekilde tamamlar. Sorunsuz ve güvenli bir süreç için aşınmayı azaltmaya, fren mesafelerini kısaltmaya ve tampon bölgelerin verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olurlar.
Frekans invertörü ile emniyetli konum tespiti
FBPS 600i ile emniyetli pozisyon tespiti için artık sadece bir sensör yeterlidir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir değerlendirme ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır. Ayrıca cihazlar şimdiden PL e/SIL 3 gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu, emniyet işlevlerinin uygulanmasını özellikle kolaylaştırır ve kurulum ve servis ücretlerini azaltır.
Doğrudan konum sensörü bağlantılı emniyet kontrolü
FBPS 648i cihazı, bir PROFIsafe arayüzü aracılığıyla güvenli bir kontrole bağlanır. Entegre anahtar ile doğrusal bir topoloji ayarlanabilir. Güvenli olmayan bir SSI arayüzü de mevcuttur. Güvenli konum değerine ek olarak, bu cihaz aynı zamanda güvenli bir hız çıkışı sağlar.
Hızlı hareketler için uygundur
FBPS 600i’ler, özellikle hızlı hareket içeren uygulamalarda pozisyonu tespit etmek için idealdir, örneğin istifleyici vinçlerin hareketleri gibi. Bu amaçla FBPS 600i’ler, sadece 10 ms gibi çok kısa hata tepki süresine sahiptir. Bu, hız eğrilerinin ve yol tutuş performansının optimize edilmesini sağlar.
Güvenilir işletim
FBPS 600i, olağanüstü güvenilirlikle çalışır. Her tarama işlemi, yazılımın son derece hassas konum değerlerini belirlediği birden fazla kodu okur. Tarama ışınının diyagonal yolu ve cihazın hareketi, her kodun farklı noktalarda taranmasını sağlar. Bu, yerel kontaminasyon veya hasardan kaynaklanan okuma hatalarını önler.
Barkod bandı ayrıca endüstriyel kullanım için optimize edilmiştir. Kendinden yapışkanlı plastik bant, UV dayanımı ihtiva eder, çok dirençlidir ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Ek olarak, basılı pozisyon değerleri kolay okunabilirdir ve kullanımı kolaylaştırır.
Kurulumu her zaman hızlı ve kolaydır
Hızlı değiştirme sistemine sahip akıllı montaj braketi konsepti, FBPS 600i'nin kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar. Kolay erişilebilir cıvata ile cihazlar kelepçe parçası braketine güvenli şekilde sabitlenir. Bu, kurulum sırasında zaman kazandırır ve servis durumunda cihazların hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Ayrıca FBPS 600i, 50 ila 170 mm'lik geniş çalışma alanı sayesinde herhangi bir sisteme kolayca entegre edilebilir.
Çok çeşitli çevre koşulları için uygundur
Geniş sıcaklık aralığı, zorlu koşullar altında bile konumlandırma görevlerine sahip çeşitli sistemlerde kullanım sağlar. Yüksek nem ve düşük sıcaklıklara sahip ortamlar için entegre optik ısıtmalı bir model de mevcuttur. Bu, daha fazla kullanılabilirlik sağlar ve sensörün her zaman güvenilir bir şekilde çalışması için buğulanmayı önler.
Uygulama
Barkod konumlandırma sistemi ile emniyetli konumlandırma
Gereklilik:
İstifleyici vinç veya yük alma malzemesi, X yönünde (sürüş ekseni) ve Y yönünde (kaldırma ekseni) yaklaşılacak pozisyona göre konumlandırılmalıdır. Risk değerlendirmesi genellikle emniyetli bir konumlandırma ve hız denetimi gerektirir. Bunun için emniyetli bir pozisyon tespiti gereklidir.
Çözüm:
FBPS 600i emniyetli barkod konumlandırma sistemi emniyetli pozisyon tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü veya bir PROFIsafe arayüzü üzerinden güvenli bir değerlendirme ünitesine (örneğin bir frekans invertörü) veya güvenli PLC'ye bağlanır ve PL e'ye kadar uygulamalar için uygundur. Bu, emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını kolaylaştırır.
Taşıma ünitesinin konumlandırılması
Gereklilik:
Monoray sisteminin kontrolü için taşıyıcıdaki taşıma ünitesinin konumu her an milimetre hassasiyetinde tanımlanabilir olmalıdır. "Güvenli konumlandırma", özellikle işçiler taşıma ünitesine çok yakın çalışıyorsa sağlanmalıdır.
Çözüm:
Güvenli FBPS 600i barkod konumlandırma sistemleri, 10.000 m'ye kadar bir uzunlukta hassas konumlandırma sağlar. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.
Senkron araba konumlandırma
Gereklilik:
Vinç veya araba hareket edilecek pozisyona göre konumlandırılmalıdır. Bu sırada aynı hat üzerinde birden çok vinç bulunabilir.
Çözüm:
BPS 300i barkod konumlandırma sistemleri veya güvenli versiyon FBPS 600i, hassas konumlandırma sağlar. Çok çeşitli arayüzler sayesinde cihazlar kolaylıkla kontrol ünitesine entegre edilebilir. Kendinden yapışkanlı barkod bantları endüstriyel kullanım için özel olarak iyileştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır.
Montajda tavalar
Gereklilik:
Büyük nesneler üzerinde montaj sırasında otomatik taşımada, kısıtlı alanlarda bile her zaman güvenli bir konum ve hız algılanmalıdır.
Çözüm:
Güvenli FBPS, aşağıya/yana doğru kablo çıkışı ve minimum 50 mm çalışma alanı ile esnek bir montaj konumu sunar. Entegre PROFINET/PROFIsafe arayüzü, emniyetli kontrole doğrudan entegrasyon sağlar.
Teknik özellikler
| Emniyet | Emniyet PL e, SIL 3, kategori 4 (EN ISO 13849-1 ve IEC 61508) |
|
| Hata tepki verme süresi | 10 ms … 400 ms (ayarlanabilir) | |
| Bağlantı | 2x SSI arayüzü: 2x M12 konnektör PROFINET/ PROFIsafe, isteğe bağlı SSI: 2(3)x M12 konnektör Güç kaynağı: M12 konnektör Konfigürasyon ve teşhis: Mini USB |
|
| Tekrarlanabilirlik | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
| Okuma mesafesi | 50 ... 170 mm | |
| Koruma sınıfı | IP 65 | |
| Sıcaklık aralığı | -5 ... +60°C Isıtmalı: -35...+60°C |
|
| Ölçüler, G x Y x D | Yandaki bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
| Ekran (opsiyonel) | Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi | |
| Okuma kalitesinin durum sinyali | Kirlerin erkenden algılanması için |
| Özellikler | Son derece sağlam plastik bant, UV ışınlarına dayanıklı, akrilik yapışkanlı kendinden yapışkanlı, Düz metin olarak yazdırılan konum değerleri |
|
| Standart barkod bantları | Yükseklik: 25 mm, 47 mm Uzunluk: 200 m'ye kadar |
|
| Konfigüre edilebilir barkod bantları | Yükseklik: 20 mm'den 140 mm'ye kadar Seçilebilir başlangıç ve bitiş değeri 0 ile 10.000 m arasında değişen İkiz bant |
|
| Barkod yapı ölçüsü | 30 mm / 40 mm |