FBPS 648i 07 SM 110 H

Barkod konumlandırma sistemi

Ürün numarası: 50140965

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri FBPS 600i
İşlevler Emniyetli hız
Emniyetli pozisyon tespiti
Isıtma
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performans Düzeyi (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, ISO / EN ISO 13849-1
Kategori 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 Yıllar
Hataya tepki süresi 10 ms (yapılandırılabilir)
Odak derinliği 50 ... 170 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Gönderme sinyali şekli sürekli
Işın demeti çıkışı yandan
Ölçüm aralığı 0 ... 10.000.000 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,15 mm
Ölçüm değerinin çıkışı 8 ms (PROFIsafe)
Travers oranı maks. 10 m/s
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Akım tüketimi, maks. 1.100 mA
Güç tüketimi, maks. 24 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi, yapılandırılabilir (emniyetli değil)
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı, yapılandırılabilir (emniyetli değil)
Tür PROFINET, SSI
İşlev Proses
Profil PROFINET/PROFIsafe
İşlev Proses
Tür USB
İşlev Bakım
Entegre internet sunucusu üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Konnektör çıkışı alt
İşlev Fonksiyonel topraklama (FE)
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XD1 PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev PROFINET/PROFIsafe IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF1 IN
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü USB
Cihazdaki adı XF0 SERVICE
İşlev PROFINET/PROFIsafe OUT
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı XF2 OUT
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev SSI
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X0 SSI0
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 540 g
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi arka taraf
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Yazılım - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
USB sürücü - BPS Tools V4.0 - zip
USB sürücü - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - FBPS 600i - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL - pdf
Sertifika - PROFINET IO Device - pdf
Sertifika - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Sertifika - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Onarım kiti - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Onarım kiti - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Onarım kiti - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Onarım kiti - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf