ROD4-MS
설치 시스템
제품 번호:
50038066
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 적합한 적용 대상: | 광학 거리 센서 rotoScan ROD-4 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| 순중량 | 700 g |
| 고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |