타이어 생산용 센서 솔루션

타이어 생산에서는 사용되는 자동화 및 센서 시스템에 특별한 요구 사항을 이 배치합니다. 이는 주로 감지 대상 (일반적으로 무광택 검정색 재료)에 대한 광학적 및 물리적 특성뿐만이 아니라 심한 오염, 여러 가지의 표면 질감, 까다로운 환경 조건과 같은 공정 관련 요인에서 비롯되는 것입니다.


애플리케이션에 대한 영역

Reifen_Uebersicht-01_1400 x400

자동차용 타이어는 전문적인 고무 가공 공장에서 제조된 후 최종 조립을 위해 자동차 제조업체로 납품되는 것입니다. 타이어 생산은 사용되는 센서 시스템에 대한 높은 요구 사항을 배치합니다. 사용되는 재료는 주로 흑색이고 빛을 흡수하는 특성을 가졌으며, 생산 환경은 종종 오염도가 높으며 환경 조건이 열악한 조건으로 특징지어지는 것입니다. 당사 센서는 이러한 문제를 해결하기 위해 특별히 디자인된 것입니다. 신뢰할 수 있는 프로세스 모니터링을 제공해 드리는 동시에 자동화된 시스템 환경에서 작업 안전성을 향상시킵니다.

Reifenproduktion_PRK25_700x500px

가황 기계 타이어 감지

요구 사항:

타이어에 대한 신뢰할 수 있는 물체 감지는 기계에 대한 개별 공정 단계를 정확하게 제어하기 위해서 필요한 것입니다. 이는 일반적으로 깊은 검은색 표면때문에 반사가 매우 낮더라도 해당됩니다. 또한 시스템에서는 여러 가지의 타이어 크기를 안정적으로 구분해야 합니다.

솔루션:

ODT 25C 시리즈 광학 거리 측정 센서에서는 비행 시간(ToF) 기술과 레이저 광원을 사용하여 높은 각도 허용 오차에 의해 안정적인 물체 감지가 가능합니다. 두 개의 독립적으로 조정 가능한 거리 측정값으로 인해 여러 가지의 타이어 크기를 안정적으로 감지하실 수 있는 것입니다. IO-Link 인터페이스를 통해서 측정 거리를 편리하게 구성해 보시고 추가 진단 데이터를 효율적으로 평가해 보실 수 있는 것입니다.

Reifenproduktion_RSL-200_700x500px

열악한 환경 조건에서의 영역 보호

요구 사항:

가황 기계의 상류에서는 유연하게 조정 가능한 영역 보호 시스템이 필요한 것이며, 이를 통해 다양한 보호 구성에서 빠르게 스위치를 전환하실 수 있는 것입니다.

솔루션:

본 RSL 200 안전 레이저 스캐너에서는 컴팩트한 디자인으로 인해 기계에서 쉽게 통합되는 것입니다. 넓은 감지 각도와 USB, 블루투스 또는 이더넷을 통해 최대 32개의 보호 필드를 구성 가능한 보호 필드에서는 최대한의 유연성을 제공해 드립니다. 효율적인 유지 보수 및 빠른 진단을 하기 위해서 특히 접근하기 어려운 상태의 설치 위치에서 RSL200 앱은 모든 서비스 및 검사 작업을 편리하게 지원해 드립니다.

APIC_AT_BCL500i_tyre-ident_final-assembly_wl_15cm_300dpi_700x500px

휠 할당에 대해 코드를 판독

요구 사항:

타이어와 림으로 구성된 완제품 휠에서는 주문별로 조립 라인으로 운송됩니다. 휠이 해당 차량에 올바르게 할당되게 하기 위해서는 라벨의 바코드를 신뢰성을 가지고 판독해야 합니다. 본 라벨은 타이어 둘레의 어느 부분에나 부착하실 수 있는 것입니다.

솔루션:

타이어의 전체 둘레를 커버하기 위해서 여러 대의 BCL 500i 또는 BCL 600i 시리즈 바코드 리더기가 사용됩니다. 이 기기에서는 넓은 판독 범위와 필드 깊이를 제공해 드리기 때문에 바코드가 어느 위치에 있는지와는 관계없이 안정적으로 캡처되는 것입니다. 본 코드 재구성 기술을 통해 개별적인 부분 판독값을 완전한 결과로 결합하셔서 빠르고 안정적으로 식별을 보장해 드립니다.

Reifentransport_RSL400_700x500px

스택 정렬

요구 사항:

본 이어 스택은 자동적으로 디팔레타이징되기 전에 타이어 스택의 정렬 상태를 확실하게 확인해야 합니다. 동시에 작업자의 안전을 보장하기 위해서 디팔레타이저 접근을 통제해야 합니다.

솔루션:

본 RSL 400 안전 레이저 스캐너에서는 두 가지 작업을 한 개의 기기에 결합한 것입니다. 높은 각도 분해능과 측정 데이터 출력 기능 덕분에 접근을 보호해 드리면서도 스택 정렬을 확인해 보실 수 있습니다. 본 보호 필드의 유연한 디자인과 단계별 감지 범위로 인하여 특정한 애플리케이션에 맞추어 최적화를 가능하게 하는 것이며 작동 중에 최대한으로 안전성과 효율성을 보장해 드립니다.

Bandrolle_ODT_700x500px

남은 고무줄 측정

요구 사항:

고무줄의 풀림 과정을 정밀하게 제어하기 위해서 축을 기준으로 하는 연속적인 거리 측정이 필요한 것입니다.

솔루션:

컴팩트한 ODT 3C 거리 측정 센서에서는 시스템에 쉽게 통합되며 IO-Link를 통해 매우 정확한 거리 값을 제공해 드립니다. 이를 통해 안정적인 공정 제어와 언와인딩 공정에서의 최적 조절을 제공해 드립니다.

BCL500_Reifen_vulkanisieren_01_700x500px

열간 프레스에서 타이어 식별

요구 사항:

후속 공정에서는 본 타이어가 열간 프레스에서 회전을 할 때나 그리고 정의된 측정 범위 내에서 다양한 직경의 타이어에 대해서도 안정적으로 식별이 이루어져야 합니다. 코드 품질이 다르기 떄문에 특별한 평가 작동 방식이 필요합니다.

솔루션:

본 BCL 500i 코드 리더기에서는 진동 미러와 코드 재구성 기술을 통해 넓은 판독 영역을 안정적으로 캡처해 드립니다. 통합 인터페이스와 WebConfig 작동 방식을 통해 기계 제어 시스템에 쉽게 통합하시고 효율적으로 구성해 보실 수 있는 것입니다.

Reifengummistreifen_DRT25_700x500px

고무 부품에 대한 감지 

요구 사항:

검은색 고무는 반사율이 낮음으로 인해서 광학적으로 감지하기 어려운 것입니다. 또한 생산 공정 중에는 컨베이어가 심하게 오염되므로 감지가 더욱 어려워지는 것입니다.

솔루션:

본 DRT 25C 및 DRT 35C 기준 확산 센서에서는 컨베이어 벨트를 기준으로 사용하기 때문에 오염이 심한 환경 조건에서도 매우 어두운 물체까지도 안정적으로 감지해 드릴 수 있는 것입니다. 2~3단계로 조절 가능한 감도를 사용하는 티치 작동 방식을 통해 다양한 공정 조건에서 빠르고 편리하게 적응할 수 있도록 해주는 것입니다.