RFID
RFID, ou Radio Frequency Identification, é uma tecnologia para identificar objetos usando campos e ondas eletromagnéticas. Um sistema RFID é composto por pelo menos um transponder RFID e uma unidade de leitura/escrita, que possuem antenas integradas e/ou externas.
Para transferir dados entre o transponder e a unidade de leitura/gravação ou o leitor de RFID, são usados campos eletromagnéticos. A estrutura de cada transponder RFID consiste em uma antena e um microchip. No microchip é sempre armazenado um número de série inequívoco e inalterável, chamado de ID único (UID). Dependendo do tipo de transponder e da tecnologia usada, o microchip possui armazenamento adicional de dados para dados de objetos específicos do usuário.
No caso dos transponders RFID, é feita uma diferenciação entre transponders ativos, que utilizam uma fonte de alimentação integrada para a transmissão de dados, e transponders passivos, que obtêm a energia necessária para a transmissão de dados do campo eletromagnético do leitor RFID. Os sistemas RFID utilizam baixas frequências/LF (125 kHz), altas frequências/HF (13,56 MHz) ou frequências ultra-altas/UHF (865 MHz até 928 MHz) para a transmissão de dados. As frequências usadas divergem em termos de alcance de operação, taxa de transmissão e interações físicas no ambiente.