Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags

Com uma faixa de luz de até 60 mm, o RK46C com princípio de reflexão detecta com confiabilidade objetos irregulares e planos, assim como bordas frontais indefinidas. É possível ajustar a resolução através de diferentes níveis de autoaprendizado.
PPIC_RK46C_M12_R_15cm_300dpi_1400x400_grey50

Detecção confiável de objetos irregulares

Os sensores ópticos com uma faixa de luz são adaptados para aplicações em que o formato do objeto não é definido, ou seja, é variável.

Enquanto sensores com um único feixe de luz atingem os seus limites com objetos perfurados ou irregulares, a faixa de luz do RK46C permite a detecção contínua do objeto e a identificação precisa da aresta dianteira, mesmo com objetos muito planos (por exemplo, bolsas de polietileno). 

Com sua faixa de luz fechada, o RK46C é uma solução muito mais simples e econômica do que as cortinas de luz clássicas.

Para a detecção com o RK46C, uma interrupção em qualquer ponto da faixa de luz é o suficiente para detectar objetos de modo confiável em diferentes alturas, por exemplo, paletes ou envelopes “volumosos” no setor de pedidos online via correio (“bolsas de polietileno”). Os sensores com faixa de luz de 25 mm ou 60 mm são manuseados da mesma forma que outras barreiras de luz retrorreflexivas com uma tecla de teach e são muito fáceis de usar.

A cortina de luz de reflexão CSR 780, com sua maior resolução e dois comprimentos do campo de medição, é usada para objetos menores. 

Vantagens

  • Detecção universal e confiável e maior confiabilidade funcional mesmo em superfícies irregulares, interrompidas e refletivas
  • Detecção contínua dos objetos com diferentes tamanhos e formatos, desde a aresta dianteira até a aresta de fuga, em um único sensor, graças aos dois níveis de teach
  • Rápido alinhamento graças ao feixe de luz claramente visível

Aplicações

APIC_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detecção de paletes

Exigência:
Todos os tipos de paletes precisam ser detectados de maneira confiável ao longo de todo o comprimento. Paletes com defeitos ou aberturas em paletes também devem ser permitidos.

Solução:
As barreiras de luz retrorreflexivas RK 46C também detectam de maneira confiável objetos com formatos irregulares e aberturas. Para isso, os dispositivos utilizam uma faixa de luz potente de 60 mm de largura.

APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_wl_15cm_300dpi_700x500px

Detecção de bolsas de polietileno

Exigência:
Bolsas de polietileno precisam ser detectadas com segurança em todo o comprimento de uma esteira transportadora a uma velocidade de até 2,5 m/s em uma esteira transportadora.

solução:
As barreiras de luz retrorreflexivas da série RK 46C detectam objetos a partir de um tamanho de 3 mm em uma esteira transportadora de maneira confiável. Para isso, os dispositivos utilizam uma faixa de luz potente de 25 mm de largura. Graças à frequência de chaveamento de 250 Hz, as RK 46C também detectam objetos a velocidades de transporte elevadas.

Características técnicas

RK46C.DL3RK46C.DXL3CSR 780
Alcance de operação0,55 … 1,5 m0,4 … 2/4 m0 … 0,7 m
Comprimento do campo de medição25 mm40 ... 60 mm96/432 mm
Tamanho mínimo3 mm2/8 mm1 mm
Saídas (2 cada)PNP, NPN ou push-pull, IO-LinkPNP, NPN ou push-pull, IO-Link2/1 push-pull ou 1 aviso
ConexãoM12, caboM12, caboM12
Dimensões (LxCxA)20,5 x 76,3 x 44 mm20,5 x 76,3 x 44 mm34,2 x 181,8 x 28,6mm
Grau de proteçãoIP67, IP69kIP67, IP69kIP 65
Tempo de resposta2 ms2 ms2 ms
Fonte de luzLuz vermelha (LED)Luz vermelha (LED)Infravermelho
Campos de aplicação típicosBolsas de polietileno, bolsas de correio, painéisCaixas aramadas, paletes, recipientes dobráveis, superfícies perfuradasEjeção, painéis