Detecção de objetos

Os sensores tipo forquilha com 5 a 220 mm de largura da abertura são ideais para a detecção de peças pequenas. Grande sensibilidade e tempos de resposta curtos permitem a integração simples e confiável destes sensores em processos de automação rápidos. Adicionalmente, encontra-se disponível um chaveamento por luz/sombra.
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_header_1400x400

Portfólio novo e mais abrangente de sensores tipo forquilha óticos para a detecção de objetos

Ainda mais rapidez e precisão – novos sensores tipo forquilha da série GS 04B / GS 08B

Os sensores tipo forquilha são utilizados na indústria quando é necessário detectar peças pequenas ou posições de objetos de maneira rápida, precisa e independentemente da estrutura da superfície. Os sensores deste modelo combinam transmissor e receptor em um único dispositivo, permitindo uma montagem simples, sem a necessidade de realizar ajustes, e oferecem uma elevada segurança operacional.
Altas frequências de chaveamento e tempos de reação rápidos permitem uma integração ideal destes sensores em processos de automação rápidos.
Com os novos sensores tipo forquilha da série GS 04B / GS 08B (aço inox), oferecemos um portfólio de produtos novo e ainda mais abrangente aos nossos clientes das mais diversas indústrias, como tecnologia de montagem e movimentação, assim como embalagem, farmacêutica e cosméticos. Com isso, a Leuze define novos padrões nos quesitos rapidez, precisão e inovações técnicas.



Suas vantagens

  • Flexibilidade máxima para a sua aplicação: com 14 larguras de forquilha diferentes, entre 5 mm e 220 mm para exigências distintas
  • Montagem fácil e rápida sem que seja necessário realizar trabalhos de ajuste, já que o transmissor e o receptor se encontram dentro da mesma carcaça
  • Para mais conforto, com o seu conceito de operação preferido: opcionalmente por IO-Link ou potenciômetro
  • Alta frequência de chaveamento com máx. 10.000/5.000 Hz para uma detecção confiável, também em aplicações de alta velocidade
  • Elevada precisão para sua aplicação com reprodutibilidade de 0,01/0,02/0,03 mm e detecção segura dos menores objetos, a partir de Ø 0,05 mm
  • Detecção precisa de objetos pequenos graças ao ponto de luz pequeno e homogêneo
  • Disponível também como variante em aço inox para a utilização na indústria de alimentos/farmacêutica 
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

Destaques

PPIC_Forked_sensors_GS08B_GSL08B_querformat_700x500px

Portfólio também em aço inox

Nas indústrias farmacêutica e de cosméticos, assim como de alimentos e bebidas, existem elevadas exigências para os sensores no que diz respeito à higiene e à resistência a produtos de limpeza. Os sensores tipo forquilha óticos da série GS(L) 08B oferecem uma carcaça de aço inox V4A robusta, resistente e compatível com sala limpa, com certificação ECOLAB, e um alto grau de proteção IP67. Portanto, estes sensores tipo forquilha de aço inox também resistem sem problemas a ciclos de limpeza intensos.

IO-Link_700x500px

IO-Link inside

Os novos sensores tipo forquilha óticos da série GS 04B / GS 08B surgem com um duplo conceito de operação inovador: dependendo da preferência do cliente, a operação pode ser realizada através de IO-Link, com a configuração de todas as funções do sensor, ou através de um simples ajuste manual da sensibilidade por potenciômetro.
Através de IO-Link é possível realizar conceitos de máquina inovadores com telemanutenção, diagnóstico ou configuração do sensor.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_querformat_700x500px

Larguras de forquilha para todas as aplicações

Com 14 larguras de forquilha diferentes entre 5 mm e 220 mm, é possível solucionar uma variedade muito grande de aplicações com o novo portfólio de sensores tipo forquilha óticos da série GS 04B. Clientes das mais diversas indústrias, como tecnologia de montagem e movimentação, assim como embalagem, farmacêutica e cosméticos, sempre encontram o tamanho adequado para a detecção de peças pequenas na faixa de milímetros, assim como para o controle de congestionamento e alimentação – mesmo em condições de espaço confinado. O tamanho de forquilha adequado para componentes grandes também está disponível, com 220 mm.
A grande quantidade de larguras de forquilha disponíveis deixa em aberto todas as opções para uma configuração flexível do design da máquina. Graças ao ajuste da sensibilidade, além do chaveamento luz/sombra, os sensores tipo forquilha óticos podem ser utilizados em diversas áreas.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

Quatro modos de sensor diferentes por IO-Link

Cada aplicação representa exigências diferentes para o sensor e nós oferecemos a configuração de sensor adequada para cada cenário – Speed ou Precision, Standard ou Power. Facilmente ajustável por IO-Link:

  • Modo de sensor Standard: frequência de chaveamento 5.000 Hz, reprodutibilidade 0,02 / 0,01 mm
  • Modo de sensor Precision: resolução melhorada em 30% para a detecção dos menores objetos
  • Modo de sensor Power: maior potência de transmissão e, assim, maior reserva de funcionamento para melhor resistência à sujeira
  • Modo de sensor Speed: para uma detecção mais segura de peças que passam rapidamente em aplicações de alta velocidade com uma frequência de chaveamento de até 10.000 Hz

Visão geral do portfólio de sensores tipo forquilha óticos para a detecção de objetos

2025-03_Fork_Photoelectric_Sensors_overview_en

Nível de recurso:

Segmento avançado 

  • Carcaça de aço inoxidável V4A
  • Certificação ECOLAB
  • Modelos de LED e laser de luz vermelha
  • Saída push-pull, IO-Link
  • 4 modos de sensor específicos da aplicação

Segmento estendido

  • Carcaça metálica
  • Modelos a laser
  • Saída push-pull, IO-Link
  • 4 modos de sensor específicos da aplicação

Segmento padrão 

  • Carcaça metálica
  • Modelos de luz vermelha e LED infravermelho
  • Modelos com saída PNP ou NPN
  • Ampla gama de larguras de garfo

Aplicação

APIC_MT_GS04B_80_vibrating_conveyor_small_parts_wl_700x500px

Detecção de peças pequenas com controle de alimentação e congestionamento

Exigência:
Peças pequenas numa operação de produção devem ser detectadas com segurança em uma linha de alimentação sob condições de espaço confinado. A montagem do sensor deve ser realizada de maneira rápida e simples.

Solução:
Com modelo compacto e forquilha com 50 mm de largura, o novo sensor tipo forquilha ótico GS 04B é ideal para situações de montagem em espaço confinado, para a detecção segura de peças pequenas no contexto de um controle de alimentação e congestionamento. Os sensores tipo forquilha combinam transmissor e receptor em um único dispositivo, permitindo uma montagem simples e sem a necessidade de realizar ajustes.

APIC_MT_GS04B_10_Detection_plastic_gearse_wl_700x500px

Aplicações de alta velocidade em espaços confinados

Exigência:
A rotação de uma pequena roda dentada de plástico deve ser determinada em uma bancada de teste. A disponibilidade de espaço para a montagem de um sensor é muito limitada.

Solução:
O modelo com forquilha de apenas 5 ou 10 mm de largura, do novo portfólio de sensores tipo forquilha da série GS 04B, pode ser integrado perfeitamente na situação de montagem em espaço confinado. Com uma frequência de chaveamento de 10.000 Hz, também é possível determinar a rotação da pequena roda dentada de plástico de maneira segura e confiável nesta aplicação de alta velocidade.

APIC_MT_GSL04_200_Slot_control_wl_700x500px

Controle de posição de componentes maiores

Exigência:
O que se pretende é verificar a posição correta de um componente grande e brilhante em uma linha de transporte, através do controle de presença de uma ranhura. O comissionamento do sensor deve ser realizado rapidamente e sem ajustes.

Solução:
Os novos sensores tipo forquilha óticos da série GS 04B, com LED de luz vermelha, também estão disponíveis com forquilha extra larga de 170 ou 220 mm. Dessa maneira, aplicações com componentes maiores também podem ser solucionadas com sensores tipo forquilha. Graças à combinação de transmissor e receptor em um único dispositivo, o comissionamento pode ser realizado rapidamente e sem alinhamento adicional. Também é possível monitorar objetos brilhantes com alta precisão usando estes sensores tipo forquilha óticos.

APIC_LAB_GS04B_30_Detection_Syringes_wl_700x500px

Controle de seringas descartáveis em sala limpa

Exigência:
Em uma máquina de embalagem farmacêutica, seringas descartáveis são transportadas penduradas a alta velocidade em uma unidade de alimentação até a estação de montagem. As tampas de plástico devem ser colocadas nas seringas descartáveis ​​por meio de uma plataforma giratória. Para isso, primeiro é necessário detectar com segurança as agulhas finas das seringas, com diâmetro de apenas 0,3 mm; só depois disso é que a montagem da tampa de plástico é acionada.

Solução:
As agulhas finas das seringas são detectadas com segurança com a ajuda de um sensor tipo forquilha ótico a laser da série GSL 08B. A carcaça em aço inox V4A compatível com sala limpa tem certificação ECOLAB e, portanto, é ideal para áreas com altas exigências de higiene e resistência a produtos de limpeza. Os sensores tipo forquilha da série GS(L) 08B oferecem grau de proteção IP67 e funcionam com segurança no processo e de maneira confiável numa faixa de temperatura entre –25 °C e 60 °C.

Caraterísticas técnicas

 

  GS 04B

GSL 04B

GS 08B GSL 08B
Material da carcaça Metal Metal Aço inox (V4A) Aço inox (V4A)
Larguras de forquilha disponíveis 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm
Fonte de luz Luz vermelha (660nm)
Infravermelho (880nm)
Laser vermelho (classe de laser 1) Luz vermelha (660nm) Laser vermelho (classe de laser 1)
Frequência de chaveamento 5.000 Hz (luz vermelha)
10.000 Hz (infravermelho)
5.000 Hz (ajuste de fábrica no modo do sensor Standard) 5.000 Hz (ajuste de fábrica no modo do sensor Standard) 5.000 Hz (ajuste de fábrica no modo do sensor Standard)
Tempo de resposta 0,1 ms
0,05 ms (infravermelho)
0,1 ms 0,1 ms 0,1 ms
Reprodutibilidade  0,02 mm
0,03 mm
(abertura: 170, 220 mm)
0,01 mm 0,02 mm 0,01 mm
Resolução (menor objeto detectável) 0,2 mm (abertura: 5; 10 mm)
0,3 mm (abertura: 20-100 mm)
0,5 mm (abertura: 120/170 mm)
1,0 mm (abertura: 220 mm)
0,05 mm (abertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (abertura: 120 mm)
0,05 mm (abertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (abertura: 120 mm)
0,05 mm (abertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (abertura: 120 mm)
Saída de chaveamento PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)
IO-Link -  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)
Operação 2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
2 potenciômetros:
  • Ajuste da sensibilidade
  • Chaveamento luz/sombra
Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificações CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Conexão M8 3 pinos M8 3 pinos M8 3 pinos M8 3 pinos