Emniyet Çözümleri

Sistemleriniz için eksiksiz çözümler

Risk değerlendirmesinden doğrulamaya kadar: Emniyet çözümlerimiz, sistemleriniz için size tam çözümler sunar. Uzman ekiplerimizin yenilikçi emniyet konseptleri, klasik kavramların sınırlarına zorlandığı uygulamalarda bile etkin malzeme akışını, boşluksuz emniyeti ve sisteminizin yüksek kullanılabilirliğini sağlar. İşte tam da burada Emniyet Çözümlerimiz devreye giriyor; örneğin bir uygulamanın emniyet çözümü yalnızca akıllı yazılım aracılığıyla bağlanmış çeşitli emniyetli ve emniyetli olmayan sensörlerin birleştirilmesiyle elde edilebiliyor.

Böyle karmaşık durumlar için etkin çözümler, gereklilikler ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiyle başlar. Uzmanlaşmış uygulama bilgi birikimimiz ve uzun yılların deneyimi, emniyetle ilgili uygulamalara benzersiz bir bakış açısı sunabilmemizi sağlar. Kapsamlı norm ve standart bilgisiyle birlikte sizlere karmaşık sorunları dahi etkili ve verimli şekilde çözebilen odaklı cevaplar sunuyoruz.

Amacımız, yasal uyumlu, CE sertifikalı ve standartlara uygun çözümler sunmaktır. Bu da sizin için uygulamayı özellikle kolaylaştırıyor.

PIC8_p04812-095_700x500px
Safety-Solutions_700x500px_(1)

Size sunduğu avantajlar

  • Sizin için en iyisi: Konsept gerekliliklerinizi size özel çözümlere dönüştürüyoruz
  • Klasik konseptlerin sınırlarına ulaştığı durumlarda dahi etkin malzeme akışı ve eksiksiz emniyet
  • Tüm emniyet çözümlerimiz CE sertifikalıdır ve standartlara uygundur. Bu şekilde hukuki güvence elde edersiniz.
  • Sertifikalı emniyet uzmanı ekiplerimiz tüm proje süreci boyunca size eşlik ederek yetkin bir uygulama yapılmasını sağlar
Pyramide_DE_ohne-Schlagworte_700x500px

Sizin çözümünüze giden yol

Uzman ekiplerimiz, risk değerlendirmesinden emniyet kabulüne kadar projelerde size eşlik eder. Çözümlerimizin ihtiyaçlarınızı karşıladığından ve projenizin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.

İlk olarak, başvuru kapsamlı şekilde değerlendirilmeli ve tüm ilgili faktörler belirlenip belgelenmelidir. Özellikle mevcut veya önceki çözümlerdeki sınırlamalar, zayıflıklar ve eksiklikler incelenir ve iyileştirme için kavramsal seçenekler incelenir.

Konsept ve Tasarım

Emniyet çözümlerinin konsept ve tasarımı tümüyle Çözümler Mühendisliği Merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Kapsamı:

  • Yönerge ve standart araştırması
  • Emniyet konseptinin ve sistem yapısının oluşturulması
  • Yazılım geliştirme ve doğrulama
  • CE uygunluk beyanı dahil olmak üzere Kapsamlı raporlama

Donanım ve yazılım bileşenleri

Emniyet çözümlerimiz tesisinin bağlantıları için gerekli tüm donanım ve yazılım bileşenlerini kapsamaktadır:

  • Emniyet sensörleri
  • Emniyet kontrolü
  • Leuze emniyet programı
  • Gerekli olduğunda, kompakt elektrik panosu
  • Kablolama

Hizmetler - Projenize özel

Her bir emniyet çözümü tesisinize özel olarak uyarlanmakta ve teslimata kadar proje kapsamında tarafımızca desteklenmektedir:

  • Risk değerlendirmesi (ihtiyaca göre)
  • Proje gerekliliklerine uygun konfigürasyon ve parametrelendirme sunan mühendislik hizmetleri
  • Devreye alma desteği
  • Emniyet işlevinin doğrulanması
Konzept-und-Design_700x500px
Products_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px_(2)

Safety Çözümleri - El ilanı (pdf | 0,8MB)

Palet gruplayıcı / gruplayıcı açıcıda erişim koruması
Malzeme çıkış istasyonunda erişim koruması
Tava transfer alanında erişim koruması
Erişim koruması için çift yönlü AGV kapısı
Yatay kaydırmalı araçta alan emniyeti
Palet depolarında erişim koruması – Otomatik tekrar başlatmalı
Malzeme transfer istasyonlarında erişim denetimi
Çok şeritli taşıma sistemlerinde giriş emniyeti
Dinamik şekil adaptasyonuna sahip erişim koruması
Robot / otomatik yönlendirmeli araç çalışma alanının emniyeti
Lineer transfer araçlarının alan koruması
Forklift lojistiğinde çoklu istasyon erişim koruması
Baskı ve kağıt işleme makinelerinde giriş noktalarının emniyeti

Çözüm uzmanlarımız sizin için orada:
Oktay Akpinar

Telefon:+90 216 456 6704

E-posta:oktay.akpinar@leuze.com

Melik Erboğa