DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50154401

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Seri DCR 100i
Çip CMOS (Global Shutter)
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
Kod türleri okunabilir 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Kompozit Kodlar
MSI Plessey
Maxicode
Mikro QR
PDF417
PDF417 Micro
QR kodu
UPC-A
UPC-E
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Okuma mesafesi 40 ... 550 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.080 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.280 px
Odak uzaklığı 6 mm
Okuma alanı açılma açısı, yatay 29 °
Okuma alanı açılma açısı, dikey 34 °
Modül boyutu 0,08 ... 0,5 mm
Kameranın tipi Monokrom
Odak Manuel ayarlanabilir
Koruma devresi Fazla yük koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 28 V, DC
Akım tüketimi, maks. maks.= 11 W, 12 V DC’de
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama prensibi PNP/NPN (Optik kuplajlı transistör (anahtarlama elemanı))
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Optik kuplajlı transistör
Anahtarlama prensibi NPN
Anahtarlama elemanı Optik kuplajlı transistör
Anahtarlama prensibi NPN
Tür Ethernet, RS 232
İşlev Proses
Transfer hızı 9.600 ... 230.400 Bd
Veri formatı ayarlanabilir
Başlangıç biti 1
Veri biti 8
Durdurma biti 1
Parite Yok
Veri kodlaması ASCII
ikili
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 5 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Parametrelendirme kodları
Tanıtma
Yazılım
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Fabrika ayarına sıfırlama
Tetikleyici
Tune
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 64
Güvenlik sınıfı III
Standarda göre kontrol yöntemi EMV FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Ident Studio V2.06 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - DCR 100i - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf