Kapsamlı emniyet bilgi birikimi ile makine emniyeti

Endüstriyel uygulamalarda, emniyet gereklilikleri genellikle karmaşıktır ve sürekli değişmektedir, bu nedenle net bir teknik yönelime sahip olmak çok önemlidir. Leuze, makinelerinizin mevcut durumunu belirleyen ve analiz eden hizmetlerle başlayarak şirketleri en başından itibaren desteklemek için burada. Bu bulgulara dayanarak, hem yasal gereklilikleri karşılayan hem de operasyonda etkinliğini artıran özel çözümler oluşturulur. Düzenli kontroller ve yapılandırılmış süreçler emniyetin kalıcı olarak garanti altına alınmasını sağlar. Bu şekilde Leuze, kapsamlı bir emniyet konsepti oluşturmak için sağlam bilgi birikimini, yenilikçi teknolojiyi ve pratik hizmetleri bir araya getiriyor. Sonuç: tek bir kaynaktan güvenilir makine emniyeti ve optimize edilmiş işletim süreçleri.

Details 1
Solution animation

Emniyet Çözümleri

Tesisleriniz için eksiksiz çözümler 

Gerekliliklerinize mükemmel şekilde uyarlanmış sofistike çözümlerle makineleri ve sistemleri güvenli hale getiriyoruz. Bunu başarmak için sensör teknolojisi, yazılım ve mimariyi bir araya getirerek kapsamlı bir Emniyet konsepti oluşturuyoruz. Emniyet uzmanlarımız ve çözüm mühendislerimiz, ilk analizden başarılı uygulamaya kadar süreç boyunca size rehberlik etmek için buradalar.

GerçekleştirmeHassas uygulama
  • Değişken malzeme akışı ve transfer senaryolarının dikkate alınması
  • Uygun sensörlerin kombinasyonu
  • Emniyet fonksiyonlarının tasarımı, doğrulanması ve onaylanması
  • Bireysel, yazılım tabanlı emniyet fonksiyonları
  • Zorlu uygulamalar için devreye alma desteği
  • Bireysel dokümantasyon ve çözümün doğrulanması
  • Her şey tek elden

Uygulanan emniyet çözümleri


Services_700x500px_(1)

Emniyet hizmetleri

Güvenli makineler için hizmetler

Makineleri güvenli hale getirmek için hizmetler sunmak Danışmanlık ve risk değerlendirmesinden mevcut sistemlerin modernizasyonuna kadar, sertifikalı emniyet uzmanlarımız her adımda size eşlik eder. Özelleştirilmiş emniyet konseptleri, devreye alma desteği ve uygulamalı eğitim ile makinelerinizin güvenli olmasını sağlıyoruz.

DanışmanlıkÇalıştırma ve denetim
  • Risk değerlendirmesi
  • CE uygunluk değerlendirmesi
  • Emniyet fonksiyonlarının tasarımı, doğrulanması ve onaylanması
  • Devreye alma desteği
  • Atölye çalışmaları ve eğitim
  • Emniyet kontrolü, risk değerlendirmesi
  • Emniyet konseptlerinin tasarımı ve devreye alınması
  • Mevcut makinelerin modernizasyonu
  • Doğrulama ve denetim
  • Eğitimler ve seminerler

Tüm Emniyet Hizmetlerine git


Application animation

Emniyet uygulamaları

Makine ve sistemlerde emniyet sensörleri

Emniyet sensörleri, makinelerde ve sistemlerde gerekli olan emniyetle ilgili fonksiyonları güvenilir bir şekilde yerine getirir. Emniyetli çalışma noktaları ve e-stop fonkiyonlarından emniyetli kontrol ve değerlendirme mantığına kadar, emniyetle ilgili her uygulama için sensörlerimiz ve bileşenlerimiz mevcuttur.

Emniyetle ilgili uygulamalar

  • Güvenlik operasyon noktaları
  • Erişim korumaları ve koruyucu cihazlar
  • Alan koruması
  • E-stop fonksiyonları
  • Emniyet pozisyonu ve hareket izleme
  • Güvenli kontrol ve değerlendirme mantığı

Emniyet uygulamaları


Products_700x500px

Makine emniyeti ürünleri

Geniş bir emniyet sensörü portföyü

Emniyet ürün portföyü, makineleri ve sistemleri korumak için gerekli olan ve emniyet çözümlerinde ve geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılan emniyetle ilgili tüm bileşenleri içerir.

  • Lazer tarayıcılar
  • Işık perdeleri ve ışık ızgaraları (susturma/geçitleme ile)
  • Fotoelektrik sensörler
  • Radar sistemi
  • Konumlandırma sistemleri
  • Kontrol sistemleri ve değerlendirme mantığı
  • Kilitlemeler
  • Sensörler ve anahtarlar
  • Komut verici

Bu nedenle, emniyetle ilgili gereksinimler amaca uygun olarak uygulanabilir ve ister basit koruma önlemleri ister karmaşık çözümler gerekli olsun, modern bir makine koruma sisteminde birleştirilebilir.

Emniyet ürün portföyü


Emniyet çözümlerimiz için referanslar ve teknoloji raporları

Uygulama ve teknoloji raporları, emniyet çözümlerinin gerçek makine ve sistemlerde nasıl başarıyla uygulandığını göstermektedir. Pratikte denenmiş ve test edilmiş uygulamalara dair özgün bir bakış açısı sunmakta ve konseptlerin, ürünlerin ve mimarilerin sadece kağıt üzerinde ikna edici olmadığını, aynı zamanda gerçekten önemli olan yerde, yani günlük endüstriyel yaşamda da rol oynadıklarını açıklamaktadırlar. Bu içgörüleri mümkün kılan ve bu raporlar için gerçek hayattaki uygulamalarını sağlayan iş ortaklarına ve müşterilere özel olarak teşekkür ederiz. 

  • Çeşitli sektörlerden ve çeşitli sistem türlerinden uygulama raporları
  • Emniyetle ilgili fonksiyonlar ve çözümler hakkında teknoloji raporları
  • Bu raporlar, denenmiş ve test edilmiş anlaşılır örnekler sunmakta ve emniyet çözümlerinin uygulamada nasıl başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ve güvenilir bir şekilde işleyebileceğini göstermektedir.

Güvenli konumlandırma sistemi Früchte Jork'ta etkinliği artırıyor
Fruechte-Jork_MG_700x500px

Früchte Jork, 26.280 alanlı tam otomatik bir derin dondurucu depoyu faaliyete geçirdi. Ergonomik toplama, akıllı teknoloji ve Leuze'nin güvenli barkod konumlandırma sistemi FBPS 607i, etkin süreçler, enerji tasarrufu ve daha iyi çalışma koşulları sağlar; verimlilik ve büyüme için bir kilometre taşıdır.

Daha fazla bilgi edinin

Südzucker AG'de palet kaldırma için dinamik emniyet sistemi
Suedzucker_700x500px

Leuze, Ochsenfurt'taki Südzucker AG için özelleştirilmiş bir emniyet çözümü uyguladı: emniyet lazer tarayıcıları, kesintisiz emniyet ve etkin malzeme akışı sağlamak için koruyucu alanları otomatik olarak ayarlayarak çok şeritli palet çıkarmayı sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Emniyet çözümü: dinamik format adaptasyonlu erişim koruması
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Farklı malzeme genişlikleri, değişen malzeme konumları veya kısmen yüklenmiş paletler, aktarma istasyonu erişim koruması için özel zorluklar oluşturur. Bunun için Leuze, üretkenlik ve emniyet arasında optimum bir denge kuran dinamik format adaptasyonu kavramına güveniyor.

Daha fazla bilgi edinin


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

Uzman emniyet bilgisi

Kılavuzlar, standartlar ve hesaplama aletleri

Uzman Emniyet Bilgisi bölümü, makine emniyeti ile ilgili temel direktifler ve standartlara hızlı bir genel bakışın yanı sıra koruyucu cihazların seçilmesi ve tasarımı için pratik destek sağlar.

  • Etkileşimli hesaplama sihirbazları, örneğin ayırma mesafesini hesaplamak için
  • Koruyucu cihazların seçilmesi ve kullanılması konusunda yardım
  • Avrupa makine emniyet direktiflerine ve ilgili emniyet standartlarına genel bakış

Bu bölüm size güvenli makine ve sistem tasarımını kolaylaştıran uygulama odaklı destek sağlar.

Uzman emniyet bilgisi


Uzmanlarımız sizin için orada.

Emniyet Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!