KB 4AV1 030

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50154365

Icon Icon
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur RS 232
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü JST ZHR konektörü
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Kablo uzunluğu 3.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 99 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip