KB 4AV1 050
Bağlantı kablosu
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | RS 232 |
| Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
| Bağlantı türü | JST ZHR konektörü |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 4 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Hayır |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Net ağırlık | 99 g |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |