SYS-HAMT-P1-000-002

Emniyet rölesi

Ürün numarası: SO-000134

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Uygulama MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx için yedek olarak X susturma ve 2 x X susturma
İşlevler Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
PC’nin teşhis arayüzü
Sinyal çıkışı sistem hatası
Sinyal çıkışı susturma
Start/restart kilidi (RES)
Statik kontaktör izleme (EDM)
Susturma zaman denetimi (10 dk / 100 sa)
Çapraz devre denetimi
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 3 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) maks 2 AOPD tip 4
Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı
Emniyet anahtarı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Net ağırlık 340 g
Gövde rengi Kırmızı
Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı 2 Adet
Bağlanabilir ek emniyet anahtarı sayısı, kategori 4 2
Koruma sınıfı IP 20
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Kullanma talimatı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf