Büyük okuma mesafesi
Avantajları
- Yüksek tesis kullanılabilirliği: Entegre kod rekonstrüksiyon teknolojisi, hasarlı kodların güvenilir bir şekilde okunmasını ve dolayısıyla sorunsuz bir proses akışı sağlar
- Kolay entegrasyon: GSD/GSDML dosyalarındaki modül seçimi PROFIBUS ya da PROFINET ağlarına basit entegrasyon sağlar
- Hızlı devreye alma: tarayıcı tabanlı webConfig üzerinden parametrelendirme sayesinde
- Çeşitli uygulama alanları için: Farklı yükseklikteki, uzak mesafelerdeki nesnelerde veya yüksek hareket hızına sahip nesnelerde kod okuma
- Farklı çalışma prensipleri ile mevcuttur: lazer tek çizgi ve salınımlı ayna
- Orta ila büyük algılama mesafeleri için
Uygulamalar
BCL 500: Farklı yükseklikteki nesnelerde de barkod okuma
Gereksinim: Farklı yükseklikteki paketler, her biri tablalar üzerinde duran ve yüksek hızda taşınan makaralı bir konveyör üzerinde çalışır. 1D kodlarının okuyucuya olan mesafesine bakılmaksızın güvenilir bir şekilde okunması sağlanmalıdır.
Çözüm: 1D kod okuyucular en fazla 2.400 mm okuma mesafesine sahiptir ve bu nedenle yüksek web hızlarında dahi daha uzaktaki barkodları da güvenilir bir şekilde okuyabilir.
BCL 500i: Tüm yönlü barkod okuma
Gereksinim: Kodlar, hizalamaları, konumları ve yüksekliklerinden bağımsız olarak yüksek hareket hızına sahip nesneler üzerinde okunmalıdır.
Çözüm: BCL 500i 1D kod okuyucular, tüm yönlü okuma için modüler tarayıcı sistemleri olarak mevcuttur. Kodlar, yüksek tarama hızı ve okuma mesafesi ile farklı yükseklikteki hızlı hareket eden nesneler üzerinde okunabilir.
BCL 500i: Çeşitli tarama istasyonlarında hızlı devreye alma
Gereksinim: Bir lojistik merkezine çok sayıda barkod tarama istasyonu kurulur. Devreye alma hızlı ve basit şekilde gerçekleştirilmelidir.
Çözüm: GSD/GSDML dosyalarındaki modül seçimi PROFIBUS ya da PROFINET ağlarına basit entegrasyon sağlar. Devreye alma, tarayıcı tabanlı webConfig üzerinden parametrelendirme sayesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
BCL 500i: Izgara kutularında barkod okuma
Gereksinim: Bir lojistik merkezinde, her bir paket komple gönderi olarak toplanır ve alıcı için ızgara kutularına yüklenir. Izgara kutularındaki barkodlar, kısmen kirlenmiş ya da bazı yerlerde hasar görmüş olsa da yine de güvenilir bir şekilde okunabilmelidir.
Çözüm: BCL 500i, entegre kod rekonstrüksiyon teknolojisine sahiptir ve böylece kirli ya da hasarlı kodların güvenilir okunmasını sağlar. Bu, sorunsuz bir proses akışını ve yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder.
BCL 600i: Mavi lazer diyot ile farklı nesne yüksekliklerinde barkod okuma
Gereksinim: Farklı yükseklikteki nesneler bir konveyör hattında yüksek hızda taşınıyorsa 1D kodların okuma cihazına olan mesafesine bakılmaksızın okunması garanti edilmelidir.
Çözüm: BCL 600i serisi 1D kod okuyucular, en fazla 2.400 mm okuma mesafesine sahiptir ve bu nedenle yüksek web hızlarında dahi daha uzaktaki barkodları da güvenilir bir şekilde okuyabilir. Ayrıca BCL 600i barkod okuyucular, mavi lazer diyot sayesinde kırmızı lazer ışıklı cihazlara göre %50 daha fazla alan derinliği elde eder. 1.000 tarama/sn'ye varan yüksek tarama hızı, yüksek konveyör hızlarında bile kod okumayı garanti eder.
BCL 600i: Daha uzak mesafede küçük modül boyutuna sahip barkodlar
Koşul: Uzak mesafedeki nesnelerde, modül büyüklükleri az olan kodların okunması gerektiğinde, okuma alanı derinliği olabildiğince büyük olan bir 1D kod okuyucusu gerekir.
Çözüm: 1D kod okuyucu BCL 600i, mavi lazer diyodu sayesinde, kırmızı lazer ışıklı cihazlardan %50 daha fazlası alan derinliği sağlar. Yüksek okuma alanı derinliği, mesafe dalgalanmalarında hassasiyeti azaltır ve manuel odak ayarını gereksiz kılar.
BCL 600i: Mavi lazer diyot ile tüm yönlü barkod okuma
Gereksinim: Kodlar hizalamalarından ve konumlarından bağımsız olarak okunmalıdır.
Çözüm: BCL 500i ve 600i barkod okuyucular modüler tarayıcı sistemleri olarak mevcuttur. Düzenleri sayesinde tüm yönlü okuma mümkündür. Mavi lazer diyot, odak ayarını değiştirmeden daha geniş bir okuma alanı sağlar.
Öne çıkanlar
- Integrated connectivity sayesinde
kolay entegrasyon. Böylece en önemli arayüzler cihaza entegre edilir. Ek bir ağ geçidi olmadan kontrol sistemine hızlı ve kolay bağlantı için. - Konforlu Online parametre ayarı ve teşhis
Ethernet üzerinden WebConfig yazılımı ile. - Değişken yerleştirilmiş kodlarda büyük
alanlarda otomatik tarama için salınımlı ayna tarayıcılı modeller. - Yenilikçi Multiscan işlevselliği
örneğin iki tarafın okunması için ek cihazlara gerek duymadan birden fazla BCL'nin bir birim olarak birleştirilmesi. - Entegre Switch işlevselliği
cihazların hat kablolaması sayesinde tüm Ethernet-Feldbus'larında kablo tasarrufu.
Teknik özellikler
| BCL 500i/600i | ||
| Yaygın tüm 1D kodların güvenilir okunması | ||
| Önden ya da dik açılı ışın çıkışı sayesinde esnek kurulum seçenekleri | ||
| Okuma mesafesi: 200 - 2.400 mm* | ||
| Modül boyutu: 0,25 - 1 mm* (cihaz versiyonuna bağlı olarak) | ||
| Yüksek hareket hızına sahip nesneler için 1.000 tarama/sn'ye varan yüksek tarama hızı | ||
| Ortam sıcaklığı (işletim): 0 – 40 °C (ısıtmasız), –35 – 40 °C (ısıtmalı) | ||
| Arayüzler: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485 | ||
| Koruma sınıfı: IP 65 | ||
| Ölçüler (G × Y × U): 123,5 × 63 × 106,5 mm (sinyal hattı tarayıcı), 173 × 84 × 147 mm (salınımlı ayna) | ||
| Tarayıcı tabanlı webConfig veya doğrudan SPS üzerinden GSD-/GSDML dosyası aracılığıyla teşhis ve parametrelendirme | ||
| Ekran ve ısıtmalı modeller mevcuttur | ||
| BCL 600i: Mavi lazer diyot, odak ayarını değiştirmeden daha geniş bir okuma alanı sağlar |
Avantajları
- Çok yüksek okuma hızı, yüksek nesne geçişi sağlar
- Mevcut nesne takibi, koda daha küçük mesafeler sağlar
- Entegre ikili optik, geniş bir okuma alanı sağlar ve gereken cihaz sayısını azaltır
- Yüksek tesis kullanılabilirliği: Entegre kod rekonstrüksiyon teknolojisi, hasarlı kodların güvenilir bir şekilde okunmasını ve dolayısıyla sorunsuz bir proses akışı sağlar
- Hızlı devreye alma: tarayıcı tabanlı webConfig üzerinden parametrelendirme sayesinde
- Çeşitli uygulama alanları için: Farklı yükseklikteki nesneler ya da çok uzak mesafelerdeki nesneler için kod okuma
- Laser Single Line çalışma prensibi ile kullanılabilir
- Çok yüksek algılama mesafeleri için
Uygulamalar
BCL 900i: Yüksek mesafeden kod okuma
Gereksinim: Farklı yükseklikteki nesneler bir konveyör hattında yüksek hızda taşınıyorsa 1D kodların okuma cihazına olan mesafesine bakılmaksızın okunması garanti edilmelidir.
Çözüm: BCL 900i 1D kod okuyucular, 60°'lik açılma açıları ile son derece geniş bir okuma alanına sahiptir. 1.000 tarama/sn'ye varan yüksek tarama hızı, yüksek konveyör hızlarında bile kod okumayı garanti eder.
BCL 900i: Farklı yükseklikteki nesneler için tüm yönlü barkod okuma
Gereksinim: Kodlar, hizalamaları, konumları ve yüksekliklerinden bağımsız olarak yüksek hareket hızına sahip nesneler üzerinde okunmalıdır.
Çözüm: BCL 900i 1D kod okuyucular, tüm yönlü okuma için modüler tarayıcı sistemleri olarak mevcuttur. Kodlar, yüksek tarama hızı ve okuma mesafesi ile farklı yükseklikteki hızlı hareket eden nesneler üzerinde okunabilir.
Öne çıkanlar
- Entegre arayüzler: Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
- Entegre ikili optik ile kolay odak geçişi
- Tarayıcı tabanlı WebConfig üzerinden parametrelendirme ve teşhis
- Entegre Ethernet anahtarı
- Kumanda butonları üzerinden kodların kolayca tanıtılması
Teknik özellikler
| BCL 900i | ||
| Yaygın tüm 1D kodların güvenilir okunması | ||
| Ön taraftan ışın çıkışı | ||
| Okuma mesafesi: 450 - 1.700 mm* | ||
| Modül boyutu: 0,25 - 0,5 mm* | ||
| Yüksek hareket hızına sahip nesneler için 1.000 tarama/sn'ye varan yüksek tarama hızı | ||
| İşletim ortam sıcaklığı: 0 – 50 °C | ||
| Koruma sınıfı: IP 65 | ||
| Ölçüler (G × Y × U): 216 × 96 × 127 mm |