Cella di produzione
La fabbrica del futuro è contraddistinta da celle di produzione flessibili. Dalle singole celle di produzione fino al sistema produttivo completamente interconnesso di una Smart Factory. I punti in comune sono i processi automatizzati e concatenati all'interno e tra le celle. Questo migliora la produttività, consente un utilizzo più efficiente dei materiali e una maggiore qualità dei prodotti.
Grazie alle nostre applicazioni di sensori, i processi si svolgono in maniera efficiente: dal flusso dei materiali con il rilevamento della presenza di parti o pezzi da lavorare fino al flusso di informazioni mediante sensori intelligenti, i cui dati vengono rilevati e analizzati a tutti i livelli dell'impianto di produzione con l'ausilio di nuove tecnologie di comunicazione. Qui le applicazioni e le possibilità sono molteplici tanto quanto la nostra gamma di prodotti creata su misura per loro. I nostri sensori induttivi e ottici controllano e monitorano la presenza e la posizione dei pezzi e delle parti. I nostri sistemi di identificazione registrano i dati per la loro tracciabilità e per la fase di lavorazione successiva. Le nostre soluzioni di sicurezza proteggono le aree pericolose in modo affidabile e flessibile.