Applicazioni di sensori per navette

Le navette sono veicoli da magazzino compatti per il funzionamento automatico dei sistemi di scaffalatura. Sono impiegate parallelamente e si muovono tra le scaffalature per lo più in maniera indipendente. Queste navette dinamiche devono trasportare la merce in modo sicuro, riconoscere affidabilmente gli spazi liberi ed evitare le collisioni.

I nostri sensori sono ottimizzati per questo campo di impiego e svolgono compiti di posizionamento preciso delle forche telescopiche, di controllo comparto vani e di controllo presenza. I sensori di commutazione con cadenza di millisecondi assicurano un posizionamento ottimale. I nostri sensori salva-spazio si integrano perfettamente anche nei veicoli bassi, consentendo un design flessibile. Tutti i nostri sensori sono concepiti per essere facili da usare e infatti garantiscono un montaggio e una messa in opera rapidi.

[01] Posizionamento del pallet

APIC_IL_ODS10_HT10_ODS110_HT110_Optical_distance_sensors_Collision_protection_shuttles_700x500

Richiesta:
Per garantire una determinata distanza fra i pallet, occorre stabilire con precisione la distanza fra la navetta e il pallet stoccato indipendentemente da superfici, colori o angoli.

Soluzione:
I sensori della distanza a commutazione o di misura ODS 110 e HT 110 determinano la distanza rispetto a un obiettivo non cooperante e forniscono l'informazione sotto forma di valore di misura o di uscita di commutazione. In caso di portata fino a 5.000 mm, questi dispositivi forniscono una precisione tipica di ±15 mm.

[02] Posizionamento della navetta a fine corridoio

APIC_IL_ODS10_HT10_ODS110_HT110_Optical_distance_senosrs_Collision_protection_high_bay_700x500

Richiesta:
Il primo pallet di un corridoio deve essere depositato sempre a una distanza definita rispetto alla fine del corridoio. A tale scopo va determinata la posizione della navetta a fine corridoio.

Soluzione:
I sensori della distanza a commutazione o di misura ODS 110 / HT 110 funzionano in base al principio della misura del tempo di propagazione degli impulsi (TOF) e forniscono risultati affidabili su distanze fino a 3 m con qualsiasi materiale. Tutti i dispositivi sono dotati di un'interfaccia IO-Link. Nel caso del sensore HT 110 è possibile impostare due uscite di commutazione indipendenti dalla posizione.

[03] Controllo di presenza / posizione del pallet

Shuttle_Anwesenheits-Positionskontrolle-der-Palette

Richiesta:
Dopo il trasbordo del pallet sulla navetta è necessario controllare se il pallet vi sia stato posizionato correttamente. A tale scopo, occorre controllare la presenza del pallet in una o più posizioni definite sulla navetta. 

Soluzione:
I sensori ottici HT 3C rilevano i pallet in modo affidabile grazie alla soppressione attiva dello sfondo e alla stabilità alla luce ambiente. La serie HT 3C offre soluzioni solide, ad es. per il riconoscimento di oggetti dalla struttura colorata, con aperture o con superfici estremamente lucide.

[04] Protezione anticollisione

Shuttle_Auffahrsicherung

Richiesta:
Quando più navette si spostano sullo stesso piano, occorre controllare se il percorso di trasporto sia libero, se nelle vicinanze sia presente un'altra navetta o se invece sia stata raggiunta la fine della corsia.

Soluzione:
Il sensore della distanza ODS 10 misura la distanza rispetto a un obiettivo non cooperante di qualunque materiale. Su distanze fino a 8 m, i dispositivi forniscono risultati affidabili con una precisione tipica di ±15 mm.

 

[05] Referenziamento

Shuttle_Referenzierung

Richiesta:
Per contrastare lo slittamento, il contenitore deve essere referenziato su una posizione alla fine del percorso di trasporto o in corrispondenza di una stazione di trasferimento. Per il referenziamento esatto, i sensori utilizzati devono essere dotati di un punto di commutazione preciso e riproducibile.

Soluzione:
I sensori ottici PRK 3C funzionano secondo il principio di riflessione. I modelli speciali con elevata frequenza di commutazione e spot luminoso piccolo assicurano un punto di commutazione preciso.

[06] Controllo di sporgenze e sbalzi

Shuttle_Kontrolle-von-Überstand-und-Überhang

Richiesta:
Prima che la navetta si metta in movimento è necessario controllare che il carico sia stato completamente prelevato o scaricato e che non vi siano sporgenze.

Soluzione:
Grazie alla loro forma cubica compatta, i sensori ottici della serie 5 sono ideali per compiti di rilevamento standard ad alte prestazioni e dai costi ottimizzati. Le bussole filettate di metallo M3 integrate e l'uscita del cavo flessibile sul lato inferiore o posteriore facilitano il montaggio anche in condizioni di installazione in spazi ridotti.

[07] Controllo comparto vani - a profondità singola

Fachbelegtkontrolle_einfachtief_700x500px

Richiesta:
Prima che un contenitore o un cartone possa essere stoccato, è necessario verificare se lo spazio sia libero.

Soluzione:
I sensori a tasteggio della serie 3C rilevano gli oggetti in modo affidabile davanti a uno sfondo. Vengono rilevati affidabilmente anche gli oggetti dalla struttura colorata.

[08] Controllo comparto vani - a profondità multipla

Shuttle_Fachbelegtkontrolle-mehrfachtief

Richiesta:
Prima che un contenitore o un cartone possa essere stoccato, è necessario verificare se lo spazio sia libero.

Soluzione:
I sensori a tasteggio della serie 25C rilevano gli oggetti in modo affidabile davanti a uno sfondo. Vengono rilevati affidabilmente anche gli oggetti dalla struttura colorata. Per applicazioni con portate oltre 2 m è disponibile la variante Long Range particolarmente potente.

[09] Controllo della posizione del contenitore sulla navetta/h2>

Shuttle_Kontrolle-der-Behälterposition-auf-dem-Shuttle

Richiesta:
È necessario stabilire quale sia l'area della navetta in cui si trova un contenitore o un cartone.

Soluzione:
Grazie alla loro forma cubica compatta, i sensori ottici della serie 5 sono ideali per compiti di rilevamento standard ad alte prestazioni e dai costi ottimizzati. Le bussole filettate di metallo M3 integrate e l'uscita del cavo flessibile sul lato inferiore o posteriore facilitano il montaggio anche in condizioni di installazione in spazi ridotti.

[10] Riconoscimento della posizione finale del dito

Shuttle_Erkennen-der-Endlage-des-Fingers

Richiesta:
Per lo svolgimento corretto dello stoccaggio e del recupero è necessario controllare la posizione finale del dito.

Soluzione:
I sensori induttivi della serie IS 208 riconoscono in modo affidabile gli oggetti metallici. Questi piccoli dispositivi standard con diametro di soli 8 mm e alloggiamento di metallo robusto sono integrabili nella navetta in modo semplice e personalizzato.

[11] Riconoscimento della posizione finale della forca telescopica

Shuttle_Erkennen-der-Endlage-der-Teleskopgabel

Richiesta:
Prima che la navetta si muova, bisogna assicurarsi che la forca telescopica sia completamente rientrata. A tale scopo va verificata la posizione finale della forca telescopica.

Soluzione:
Questi sensori induttivi della serie IS 288 sono utilizzabili per svariati compiti di rilevamento. I dispositivi con forma cubica sono disponibili con alloggiamento di plastica e di metallo. Il campo di riconoscimento orientato lateralmente permette un'integrazione meno ingombrante e più economica. 

[12] Posizionamento preciso delle forche telescopiche

Shuttle_Fachfeinpositionierung

Richiesta:
Per il posizionamento preciso della navetta sono presenti marcature forate nella guida di scorrimento. Queste devono essere riconosciute in modo riproducibile. 

Soluzione:
Le potenti fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo della serie 3C riconoscono in modo affidabile gli oggetti sui più svariati sfondi. Per compiti di posizionamento particolarmente precisi e rapidi sono disponibili varianti con luce laser.