Scanner manuale 1D/2D
Nel magazzinaggio e nella logistica, gli scanner manuali possono leggere tutti i codici a barre e codici 2D comuni in diverse posizioni in modo omnidirezionale. A seconda del campo di impiego, sono disponibili versioni con interfaccia cablata per RS 232 o interfaccia USB, o scanner wireless con interfaccia Bluetooth. La configurazione può essere effettuata mediante codici di parametrizzazione o software.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 21 prodotti trovati
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50154429
- Serie: IT 2105
- Interfaccia: RS 232, USB, PS/2
- Tipi di codice leggibili: Maxicode, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azt...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50154428
- Serie: IT 2105
- Interfaccia: RS 232, USB, PS/2
- Tipi di codice leggibili: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azt...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50154427
- Serie: IT 2100
- Interfaccia: RS 232, USB, PS/2
- Tipi di codice leggibili: PDF417, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Aztec...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50154426
- Serie: IT 2100
- Interfaccia: RS 232, USB, PS/2
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, ...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50154425
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Codice QR, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Az...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50154424
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 128, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Azt...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50154422
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Altro su ric...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50154421
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 DataBar Limited, 2/5 Interleaved, Altro su ric...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50153909
- Serie: HCR 2xx
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Codice QR, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Co...
- Distanza di lettura, max.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50153908
- Serie: HCR 2xx
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Distanza di lettura, max.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50144927
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: RS 232, USB, PS/2
- Tipi di codice leggibili: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Az...
- Distanza di lettura, max.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
- Distanza di lettura, max.: 5 ... 400 mm
Dati dell'articolo del: 09/11/26